产品列表——紧凑型时间继电器

筛选

7条结果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_TIME_FUNCTION_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_TIME_RANGE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

定时继电器 - ETD-BL-1T-230 - 2905813

紧凑型多功能时间继电器,提供4种功能,可调时间范围(50 ms - 1 h),螺钉连接方式,1个PDT

价格:

定时继电器 - ETD-BL-1T-230-PT - 2905814

紧凑型多功能时间继电器,提供4种功能,可调时间范围(50 ms - 1 h),直插式连接方式,1个PDT

价格:

定时继电器 - ETD-BL-2T-I-230 - 2907713

带可调节脉冲和暂停时间的紧凑型脉冲编码器(50 ms-100 h),宽域供电,直插式连接,1 PDT

价格:

定时继电器 - ETD-BL-2T-I-230-PT - 2907714

带可调节脉冲和暂停时间(50 ms - 100 h)的紧凑型脉冲编码器,宽域供电,直插式连接,1 PDT

价格:

定时继电器 - TR-ES-ON-24/240-10H - 2907319

带延时导通功能和一个调节时间范围(50 ms - 10 h)的定时继电器,供电电压24-48VDC/24-240VAC,1 PDT

价格:

定时继电器 - TR-ES-OFF-CC-24/240-10H - 2907320

带延时释放功能和一个调节时间范围(50 ms - 10 h)的定时继电器,供电电压24-48VDC/24-240VAC,1 PDT

价格:

定时继电器 - TR-ES-MUL-24/240-10H - 2907322

带7个功能和一个可调节时间范围(50 ms - 10 h)的多功能定时继电器,供电电压24-48VDC/24-240VAC,1 PDT

价格:
7 结果
 

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555