产品列表——电缆

筛选

407条结果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONTROL_SYSTEM_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_POLE_NUMBER_MODULE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_POLE_NUMBER_CONTROL_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTOR_CONTROL_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTOR_MODULE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CABLE_HALOGEN_FREE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SHIELDING_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CABLE_LENGTH_STR, helpText=, helpImageUrl=]

圆形电缆 - VIP-CAB-FLK14/AXIO/0,14/0,5M - 2901604

圆形系统电缆; 控制系统: Axioline Realtime I/O; 连接 1: 单线 (8-芯) (线缆经过标记并装配有套管。 ); 连接 2: IDC/FLK孔式连接器 (1X 14-芯, 90 °-输出); 电缆长度: 0.5 m

价格:

圆形电缆 - VIP-CAB-FLK14/AXIO/0,14/1,0M - 2901605

圆形系统电缆; 控制系统: Axioline Realtime I/O; 连接 1: 单线 (8-芯) (线缆经过标记并装配有套管。 ); 连接 2: IDC/FLK孔式连接器 (1X 14-芯, 90 °-输出); 电缆长度: 1 m

价格:

圆形电缆 - VIP-CAB-FLK14/AXIO/0,14/1,5M - 2901606

圆形系统电缆; 控制系统: Axioline Realtime I/O; 连接 1: 单线 (8-芯) (线缆经过标记并装配有套管。 ); 连接 2: IDC/FLK孔式连接器 (1X 14-芯, 90 °-输出); 电缆长度: 1.5 m

价格:

圆形电缆 - VIP-CAB-FLK14/AXIO/0,14/2,0M - 2901607

圆形系统电缆; 控制系统: Axioline Realtime I/O; 连接 1: 单线 (8-芯) (线缆经过标记并装配有套管。 ); 连接 2: IDC/FLK孔式连接器 (1X 14-芯, 90 °-输出); 电缆长度: 2 m

价格:

圆形电缆 - VIP-CAB-FLK14/AXIO/0,14/2,5M - 2901608

圆形系统电缆; 控制系统: Axioline Realtime I/O; 连接 1: 单线 (8-芯) (线缆经过标记并装配有套管。 ); 连接 2: IDC/FLK孔式连接器 (1X 14-芯, 90 °-输出); 电缆长度: 2.5 m

价格:

圆形电缆 - VIP-CAB-FLK14/AXIO/0,14/3,0M - 2901609

圆形系统电缆; 控制系统: Axioline Realtime I/O; 连接 1: 单线 (8-芯) (线缆经过标记并装配有套管。 ); 连接 2: IDC/FLK孔式连接器 (1X 14-芯, 90 °-输出); 电缆长度: 3 m

价格:

圆形电缆 - VIP-CAB-FLK14/AXIO/0,14/4,0M - 2901610

圆形系统电缆; 控制系统: Axioline Realtime I/O; 连接 1: 单线 (8-芯) (线缆经过标记并装配有套管。 ); 连接 2: IDC/FLK孔式连接器 (1X 14-芯, 90 °-输出); 电缆长度: 4 m

价格:

圆形电缆 - VIP-CAB-FLK14/AXIO/0,14/6,0M - 2901611

圆形系统电缆; 控制系统: Axioline Realtime I/O; 连接 1: 单线 (8-芯) (线缆经过标记并装配有套管。 ); 连接 2: IDC/FLK孔式连接器 (1X 14-芯, 90 °-输出); 电缆长度: 6 m

价格:

电缆 - VIP-CAB-FLK50/0,14/0,5M - 2318868

圆形系统电缆; 连接 1: IDC/FLK孔式连接器 (1X 50-芯, 180 °-输出); 连接 2: IDC/FLK孔式连接器 (1X 50-芯, 90 °-输出); 电缆长度: 0.5 m

价格:

电缆 - VIP-CAB-FLK50/0,14/1,0M - 2318871

圆形系统电缆; 连接 1: IDC/FLK孔式连接器 (1X 50-芯, 180 °-输出); 连接 2: IDC/FLK孔式连接器 (1X 50-芯, 90 °-输出); 电缆长度: 1 m

价格:
407 结果

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555