产品列表——预制电缆

筛选

359条结果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CABLE_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGN_TYPE_HEAD_1_STR, helpText=电缆上的1号插座在此选型, helpImageUrl=/assets/images_pr/facet_help/large/53301_1000_int_02.jpg] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_PROTECTION_CIRCUIT_STR, helpText=保护电路在此选型, helpImageUrl=/assets/images_pr/facet_help/large/31543_2000_int_02.jpg] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPLICATION_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_STATUS_INDICATION_STR, helpText=选择产品带/不带用于诊断目的的状态指示器, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CABLE_LENGTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_VALVE_CONNECTOR_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGN_TYPE_VALVE_PLUG_STR, helpText=阀插头在此选型, helpImageUrl=/assets/images_pr/facet_help/large/53308_1000_int_02.jpg]

传感器/执行器电缆 - SAC-3P- 1,5-PUR/A-1L-Z - 1434989

传感器/执行器电缆,3-芯,PUR 无卤素,黑-灰色 RAL 7021,端自由出线,与 A 阀插头,与 1个LED,与......连接 稳压二极管,电缆长度: 1.5 m

价格:

传感器/执行器电缆 - SAC-3P-MS-A-1L-V SCO/.../... - 1400874

传感器/执行器电缆,3-芯,电缆类型可定制,插头 直头 M12 SPEEDCON,A编码,与 A 阀插头,与 1个LED,与......连接 压敏电阻,电缆长度: 自由输入 (0.2 ... 40.0 m)

价格:

传感器/执行器电缆 - SAC-3P-1,5-PUR/A-1L-R - 1400589

传感器/执行器电缆,3-芯,PUR 无卤素,黑-灰色 RAL 7021,端自由出线,与 A 阀插头,与 1个LED,与......连接 阻尼二极管,电缆长度: 1.5 m

价格:

双阀连接器电缆 - SAC- 1,5/0,15-116/2XA-1L-Z - 1458020

双阀连接器电缆,4-芯,PUR/PVC,黑色 RAL 9005,端自由出线,与 A 阀插头,与 1个LED,与......连接 稳压二极管 和 A 阀插头,与 1个LED,与......连接 稳压二极管,电缆长度: 1.5 m,阀插头间距: 0.15 m

价格:

传感器/执行器电缆 - SAC-3P- 1,5-PUR/B-1L-V - 1443145

传感器/执行器电缆,3-芯,PUR 无卤素,黑-灰色 RAL 7021,端自由出线,与 B 阀插头 (10 mm),与 1个LED,与......连接 压敏电阻,电缆长度: 1.5 m

价格:

传感器/执行器电缆 - SAC-2P-M 8MS-A-1L-Z/.../... - 1405650

传感器/执行器电缆,2-芯,电缆类型可定制,插头 直头 M8,与 A 阀插头,与 1个LED,与......连接 稳压二极管,电缆长度: 自由输入 (0.2 ... 40.0 m)

价格:

传感器/执行器电缆 - SAC-3P- 1,5-PUR/C-1L-Z - 1435535

传感器/执行器电缆,3-芯,PUR 无卤素,黑-灰色 RAL 7021,端自由出线,与 C 阀插头 (8 mm),与 1个LED,与......连接 稳压二极管,电缆长度: 1.5 m

价格:

传感器/执行器电缆 - SAC-5P-MS/ 1,5-PUR/AD-2L SCO - 1435056

传感器/执行器电缆,5-芯,PUR 无卤素,黑色 RAL 9005,插头 直头 M12 SPEEDCON,A编码,与 AD 阀插头(压力开关),与 2个LED,电缆长度: 1.5 m

价格:

传感器/执行器电缆 - SAC-4P-3,0-PUR/AD - 1438956

传感器/执行器电缆,4-芯,PUR 无卤素,黑-灰色 RAL 7021,端自由出线,与 AD 阀插头(压力开关),电缆长度: 3 m

价格:

传感器/执行器电缆 - SAC-3P-M 8MS/ 1,5-PUR/KMYZ9 - 1453339

传感器/执行器电缆,2-芯,PUR,灰色 RAL 7001,插头 直头 M8,与 Festo KMYZ9 阀插头,与 1个LED,电缆长度: 1.5 m

价格:
359 结果

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555