产品列表——转换器和中继器

筛选

8条结果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NETWORK_INTERFACE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_TRANSMISSION_LENGTH_RANGE , helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_TRANSMISSION_MEDIUM_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WAVE_LENGTH_STR, helpText=, helpImageUrl=]

FO转换器 - PSI-MOS-DNET/FO 850 E - 2313999

FO转换器,内置光信号诊断功能,用于1000kbps的DeviceNet™、CAN、CANopen,终端设备,接口: 1xCAN、1x报警、1xFO(B-FOC),850nm,用于PCF/玻璃光纤(多模)

价格:

FO转换器 - PSI-MOS-DNET/FO 850 T - 2313986

FO转换器,内置光信号诊断功能,用于1000kbps的DeviceNet™、CAN、CANopen,T形耦合器,接口: 1xCAN、1x报警、2xFO(B-FOC),850nm,用于PCF/玻璃光纤(多模)

价格:

FO转换器 - PSI-MOS-DNET CAN/FO 660/BM - 2708054

光纤转换器,内置光诊断功能,用于最高800 kbps的DeviceNet™、CAN、CANopen®,基本模块,接口:1 x CAN,1 x 报警,1 x 光纤(FSMA),660 nm,适用于聚合纤维/PCF光纤电缆

价格:

FO转换器 - PSI-MOS-DNET CAN/FO 660/EM - 2708067

FO转换器,内置光信号诊断功能,用于800kbps的DeviceNet™、CAN、CANopen,扩展/冗余模块,接口: 1xFO(FSMA),660nm,用于聚合/PCF光纤

价格:

FO转换器 - PSI-MOS-DNET CAN/FO 850/BM - 2708083

光纤转换器,内置光诊断功能,用于最高800 kbps的DeviceNet™、CAN、CANopen®,基本模块,接口:1 x CAN,1 x 报警,1 x 光纤(BFOC),850 nm,适用于PCF/光纤电缆(多模)

价格:

FO转换器 - PSI-MOS-DNET CAN/FO 850/EM - 2708096

光纤转换器,内置光诊断功能,用于最高800 kbps的DeviceNet™、CAN、CANopen®,扩展/冗余模块,接口:1 x 光纤(BFOC),850 nm,适用于PCF/光纤电缆(多模)

价格:

中继器 - PSI-REP-DNET CAN - 2313423

DeviceNet/SDS/CANopen模块化中继器,用于提高数据传输范围,高等级电气隔离,数据传输速率最高达1 Mbps。 接口之间的高等级电气隔离,DIN导轨安装式,24 V DC供电。

价格:

接口转换器 - PSI-BRIDGE-DNET CAN - 2313533

DeviceNet/SDS/CANopen网桥,支持以太网、调制解调以及无线传输。 接口之间的高等级电气隔离,DIN导轨安装式,24 V DC供电。

价格:
8 结果
 

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555