产品列表——标识材料

筛选

589条结果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_PRINTER_SYSTEM_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_TECHNOLOGY_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_PRINTED_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_COLOR_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

颜色

  • 更多选项
    关闭

    颜色



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=]

电缆标识 - LS-WMTB-AL (29X8) - 0831500

电缆标识,铝制标识,铝的颜色,未标记,可用的标识方法: TOPMARK LASER,安装方式: 使用电缆扎带固定,电缆直径: >2.9 mm,标记区域大小: 29 x 8 mm

价格:

电缆标识 - LS-WMTB-AL (40X15) - 0831501

电缆标识,铝制标识,铝的颜色,未标记,可用的标识方法: TOPMARK LASER,安装方式: 使用电缆扎带固定,电缆直径: >4.6 mm,标记区域大小: 40 x 15 mm

价格:

电缆标识 - LS-WMTB-AL (60X15) - 0831502

电缆标识,铝制标识,铝的颜色,未标记,可用的标识方法: TOPMARK LASER,安装方式: 使用电缆扎带固定,电缆直径: >4.6 mm,标记区域大小: 60 x 15 mm

价格:

电缆标识 - LS-WMTB-AL (100X15) - 0831503

电缆标识,铝制标识,铝的颜色,未标记,可用的标识方法: TOPMARK LASER,安装方式: 使用电缆扎带固定,电缆直径: >4.6 mm,标记区域大小: 100 x 15 mm

价格:

电缆标识 - LS-WMTB-AL (D25) - 0831504

电缆标识,铝制标识,铝的颜色,未标记,可用的标识方法: TOPMARK LASER,安装方式: 使用电缆扎带固定,电缆直径: >2.9 mm,标记区域大小: d 25 mm

价格:

电缆标识 - LS-WMTB-AL (D30) - 0831505

电缆标识,铝制标识,铝的颜色,未标记,可用的标识方法: TOPMARK LASER,安装方式: 使用电缆扎带固定,电缆直径: >2.9 mm,标记区域大小: d 30 mm

价格:

电缆标识 - LS-WMTB-AL (29X8) BK - 0831508

电缆标识,铝制标识,黑色,未标记,可用的标识方法: TOPMARK LASER,安装方式: 使用电缆扎带固定,电缆直径: >2.9 mm,标记区域大小: 29 x 8 mm

价格:

电缆标识 - LS-WMTB-AL (40X15) BK - 0831509

电缆标识,铝制标识,黑色,未标记,可用的标识方法: TOPMARK LASER,安装方式: 使用电缆扎带固定,电缆直径: >4.6 mm,标记区域大小: 40 x 15 mm

价格:

电缆标识 - LS-WMTB-AL (60X15) BK - 0831510

电缆标识,铝制标识,黑色,未标记,可用的标识方法: TOPMARK LASER,安装方式: 使用电缆扎带固定,电缆直径: >4.6 mm,标记区域大小: 60 x 15 mm

价格:

电缆标识 - LS-WMTB-AL (100X15) BK - 0831511

电缆标识,铝制标识,黑色,未标记,可用的标识方法: TOPMARK LASER,安装方式: 使用电缆扎带固定,电缆直径: >4.6 mm,标记区域大小: 100 x 15 mm

价格:
589 结果

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555