产品列表——最大额定电流为600 A AC/DC的电流变送器

筛选

9条结果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_INPUT_CURRENT_RANGE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

通用变送器 - MCR-SL-CUC-100-I - 2308027

通用电流变送器,用于测量交流,直流和和畸变电流,0 ... 100 A 输入电流,4 ... 20 mA 输出电流

价格:

通用变送器 - MCR-SL-CUC-200-I - 2308030

通用电流变送器,用于测量交流、直流和和畸变电流,0... 200A输入电流,4... 20mA输出

价格:

通用变送器 - MCR-SL-CUC-300-I - 2308043

通用电流变送器,用于测量交流、直流和和畸变电流,0... 300A输入电流,4... 20mA输出

价格:

通用变送器 - MCR-SL-CUC-400-I - 2308072

通用电流变送器,用于测量直流,交流和畸变电流,0 ... 400 A 输入电流,4 ... 20 mA output

价格:

通用变送器 - MCR-SL-CUC-500-I - 2308085

通用电流变送器,用于测量直流,交流和畸变电流,0 ... 500 A 输入电流,4 ... 20 mA输出

价格:

通用变送器 - MCR-SL-CUC-600-I - 2308098

通用电流变送器,用于测量直流,交流和畸变电流,0 ... 600 A 输入电流,4 ... 20 mA输出

价格:

通用变送器 - MCR-SL-CUC-100-U - 2308108

通用电流变送器,用于测量直流,交流和畸变电流,0 ... 100 A 输入电流,0 ... 10 V 输出

价格:

通用变送器 - MCR-SL-CUC-200-U - 2308205

通用电流变送器,用于测量直流,交流和畸变电流,0 ... 200 A 输入电流,0 ... 10 V 输出

价格:

通用变送器 - MCR-SL-CUC-300-U - 2308302

通用电流变送器,用于测量直流,交流和畸变电流,0 ... 300 A 输入电流,0 ... 10 V 输出

价格:
9 结果
 

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555