产品列表——隔离器

筛选

5条结果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=]

网络隔离器 - FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ - 2313915

用于以太网中电隔离的无源网络隔离器。 这可以保护以太网设备免受最高至4 kV的电势差影响。 可用于最大为1 Gbps的传输速率。 可以接两个RJ45插头。

价格:

网络隔离器 - FL ISOLATOR 100-RJ/SC - 2313928

用于以太网中电隔离的无源网络隔离器。 这可以保护以太网设备免受最高至4 kV的电势差影响。 可用于最大为100 Mbps的传输速率。 采用RJ45和COMBICON插拔式螺钉连接器进行连接。

价格:

网络隔离器 - FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - 2313931

用于以太网中电隔离的无源网络隔离器。 这可以保护以太网设备免受最高至4 kV的电势差影响。 可用于最大为100 Mbps的传输速率。 可以接两个RJ45插头。

价格:

网络隔离器 - FL ISOLATOR 100-M12 - 2902985

在以太网中用于电气隔离的无源网络隔离器。 用于对电位差最大为4 kV的以太网设备进行保护。 可用于最大为100 Mbps的传输速率。 通过两个M12插座进行以太网连接(D编码)。

价格:

网络隔离器 - FL ISOLATOR 100-M12 RMS - 2904671

无源网络隔离器,预装用于安装到DIN导轨上的适配器。 用于以太网网络中的电气隔离。 用于保护最大4 kV的电位差。 传输速度高达100 Mbps。 M12孔式(D型编码)。

价格:
5 结果
 

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555