产品列表——QUINT POWER

筛选

16条结果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

  • 更多选项
    关闭

    认证



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_OUTPUT_VOLTAGE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_INPUT_VOLTAGE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_OUTPUT_CURRENT_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDE_RANGE_INPUT_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_POWER_STR, helpText=, helpImageUrl=]

DC/DC转换器 - QUINT-PS/12DC/12DC/8 - 2905007

用于DIN导轨安装的QUINT DC/DC转换器,初级开关模式,采用SFB技术(选择性熔断技术),输入:12 V DC,输出:12 V DC/8 A

价格:

DC/DC转换器 - QUINT-PS/24DC/24DC/ 5 - 2320034

用于导轨安装的QUINT DC/DC转换器,初级开关模式,采用SFB技术(选择性熔断技术),输入:24 V DC,输出:24 V DC/5 A

价格:

DC/DC转换器 - QUINT-PS/24DC/24DC/10 - 2320092

用于导轨安装的QUINT DC/DC转换器,初级开关模式,采用SFB技术(选择性熔断技术),输入:24 V DC,输出:24 V DC/10 A

价格:

DC/DC转换器 - QUINT-PS/24DC/24DC/20 - 2320102

用于导轨安装的QUINT DC/DC转换器,初级开关模式,采用SFB技术(选择性熔断技术),输入:24 V DC,输出:24 V DC/20 A

价格:

DC/DC转换器 - QUINT-PS/24DC/12DC/ 8 - 2320115

用于导轨安装的QUINT DC/DC转换器,初级开关模式,采用SFB技术(选择性熔断技术),输入:24 V DC,输出:12 V DC/8 A

价格:

DC/DC转换器 - QUINT-PS/24DC/48DC/ 5 - 2320128

用于导轨安装的QUINT DC/DC转换器,初级开关模式,采用SFB技术(选择性熔断技术),输入:24 V DC,输出:48 V DC/5 A

价格:

DC/DC转换器 - QUINT-PS/12DC/24DC/ 5 - 2320131

用于导轨安装的QUINT DC/DC转换器,初级开关模式,采用SFB技术(选择性熔断技术),输入:12 V DC,输出:24 V DC/5 A

价格:

DC/DC转换器 - QUINT-PS/48DC/24DC/ 5 - 2320144

用于导轨安装的QUINT DC/DC转换器,初级开关模式,采用SFB技术(选择性熔断技术),输入:48 V DC,输出:24 V DC/5 A

价格:

DC/DC转换器 - QUINT-PS/48DC/48DC/5 - 2905008

用于DIN导轨安装的QUINT DC/DC转换器,初级开关模式,采用SFB技术(选择性熔断技术),输入:48 V DC,输出:48 V DC/5 A

价格:

DC/DC转换器 - QUINT-PS/60-72DC/24DC/10 - 2905009

用于DIN导轨安装的宽范围输入QUINT DC/DC转换器,初级开关模式,采用SFB技术(选择性熔断技术),输入:60-72 V DC,输出:24 V DC/10 A

价格:
16 结果

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555