产品列表——个性化定制系统标识

筛选

28条结果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_TECHNOLOGY_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_PRINTED_STR, helpText=, helpImageUrl=]

磁性标签 - PMM (EX20)R CUS - 1014318

磁性标签,可订购: 行,白色,根据客户要求标识,安装方式: 磁性附着,标记区域大小: 15000 x 20 mm

价格:

自粘式警告标识 - US-PML-W100 (25X25) CUS - 1014128

自粘式警告标识,可订购: 卡,黄色/黑色,根据客户要求标识: 空白,安装方式: 黏合剂,直径: 0 mm,标记区域大小: 25 x 25 mm

价格:

磁性标签 - PMM (EX30)R CUS - 1014324

磁性标签,可订购: 行,白色,根据客户要求标识,安装方式: 磁性附着,标记区域大小: 15000 x 30 mm

价格:

自粘式警告标识 - US-PML-W200 (25X25) CUS - 1014134

自粘式警告标识,可订购: 卡,黄色/黑色,根据客户要求标识: 空白,安装方式: 黏合剂,直径: 0 mm,标记区域大小: 25 x 25 mm

价格:

磁性标签 - PMM (EX50)R CUS - 1014330

磁性标签,可订购: 行,白色,根据客户要求标识,安装方式: 磁性附着,标记区域大小: 15000 x 50 mm

价格:

磁性标签 - PMM (EX40)R CUS - 1014327

磁性标签,可订购: 行,白色,根据客户要求标识,安装方式: 磁性附着,标记区域大小: 15000 x 40 mm

价格:

卡接标识 - UCT-PMP (90X38) YE CUS - 8190708

卡接标识,黄色,根据客户要求标识,安装方式: 卡接到标记牌套环,标记区域大小: 90 x 38 mm

价格:

磁性标签 - PMM (EX25)R CUS - 1014321

磁性标签,可订购: 行,白色,根据客户要求标识,安装方式: 磁性附着,标记区域大小: 15000 x 25 mm

价格:

塑料标签 - UCT-PMLP (90X38) CUS - 0803042

塑料标签,白色,根据客户要求标识,安装方式: 黏合剂,标记区域大小: 90 x 38 mm

价格:

卡接标识 - UCT-PMP (90X38) VT CUS - 8190707

卡接标识,标签纸,紫色,根据客户要求标识,可用的标识方法: BLUEMARK CLED,安装方式: 卡接到标记牌套环,标记区域大小: 90 x 38 mm

价格:
28 结果

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555