产品列表——信号圆形连接器

筛选

2,240条结果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGNTYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_THREAD_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SHIELDING_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SIGNAL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

信号类型

  • 更多选项
    关闭

    信号类型



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CODING_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_VOLTAGE_RANGE , helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_CURRENT_RANGE , helpText=, helpImageUrl=]

传感器/执行器连接器 - SACC-MS-5QO-0,75-CM SCO - 1414600

传感器/执行器连接器,通用,5-芯,无卤素,插头 直头 M12 螺钉紧固,A编码,快速免剥线连接,螺圈材料: 锌铸,镀镍,电缆外径 3.5 mm ... 6 mm

价格:

传感器/执行器连接器 - SACC-FS-5QO-0,75-CM SCO - 1414601

传感器/执行器连接器,通用,5-芯,无卤素,孔式 直头 M12 螺钉紧固,A编码,快速免剥线连接,螺圈材料: 锌铸,镀镍,电缆外径 3.5 mm ... 6 mm

价格:

传感器/执行器连接器 - SACC-MS-8QO-0,5-CL SCO - 1424433

传感器/执行器连接器,通用,8-芯,无卤素,插头 直头 M12 螺钉紧固,A编码,快速免剥线连接,螺圈材料: 锌铸,镀镍,电缆外径 5.5 mm ... 9.5 mm

价格:

传感器/执行器连接器 - SACC-FS-8QO-0,5-CL SCO - 1424434

传感器/执行器连接器,通用,8-芯,无卤素,孔式 直头 M12 螺钉紧固,A编码,快速免剥线连接,螺圈材料: 锌铸,镀镍,电缆外径 5.5 mm ... 9.5 mm

价格:

连接器 - SACC-M12MS-5CT-CM SH - 1422850

连接器,通用,5-芯,屏蔽,插头 直头 M12 螺钉紧固,A编码,压接,螺圈材料: 锌铸,镀镍,电缆外径 4.5 mm ... 7.5 mm,不带压接插针

价格:

连接器 - SACC-M12MR-5CT-CM SH - 1422851

连接器,通用,5-芯,屏蔽,插头 弯头 M12 螺钉紧固,A编码,压接,螺圈材料: 锌铸,镀镍,电缆外径 4.5 mm ... 7.5 mm,不带压接插针

价格:

连接器 - SACC-M12FS-5CT-CM SH - 1422852

连接器,通用,5-芯,屏蔽,孔式 直头 M12 螺钉紧固,A编码,压接,螺圈材料: 锌铸,镀镍,电缆外径 4.5 mm ... 7.5 mm,不带压接插针

价格:

连接器 - SACC-M12FR-5CT-CM SH - 1422853

连接器,通用,5-芯,屏蔽,孔式 弯头 M12 螺钉紧固,A编码,压接,螺圈材料: 锌铸,镀镍,电缆外径 4.5 mm ... 7.5 mm,不带压接插针

价格:

连接器 - SACC-M12MS-5PL M - 1424649

连接器,5-芯,插头 直头 M12 螺钉紧固,A编码,直插式连接,螺圈材料: 锌铸,镀镍,电缆外径 4 mm ... 8 mm

价格:

连接器 - SACC-M12MR-5PL M - 1424651

连接器,5-芯,插头 弯头 M12 螺钉紧固,A编码,直插式连接,螺圈材料: 锌铸,镀镍,电缆外径 4 mm ... 8 mm

价格:
2,240 结果

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/cn/pxc/content_pages/!ut/p/z1/vVRNj4IwFPwtHjg2fWCBeiQcNBp1jesHXEhbCrK7FMQqq79-cfe4EbIxbC8vbd7MvGnyBod4j0PFLlnKdFYo9tHcg9CJqDXzJ2NizpfTlQ3edrxZOKvVejR28BaHOBRKl_qAA6FuBwNqyQ3IWaYMKKsiPgt9MuB05oJpmRbVNSpZKu9PWdpIRKJQSgpdVKeoRBYgcBEQA1wg8SjmHJlgM0QkJIib1EaEDR3hDB1u0_iuXYosxgHn4NoEBLKZdBCxTImomTBEKeGMcke4VOBdm5nJ3MRhu9cfPDw4HnThgwbvPmygFt5dMlnjjSqqvPn79R_tTaBLwXxSoZ1-afVL7_ZKT0i_9Hav9LN-p589O_20azeaoMnejsfQa9KkUFp-arz_9zjZ3V11RMR3Q0sGrG-HyF9EL3vfX-Ayz-nwmqFgeqnr1yT3Of1ddug98QaDL2wATzE!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/