产品列表——兼容模拟量模块

筛选

6条结果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FUNCTION_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

功能

扩展模块 - PLC-ASC-UI-IN - 2906916

用于PLC logic逻辑模块(2代)的模拟量输入模块,单通道,信号类型(4 ... 20 mA、0 ... 20 mA、0 ... 10 V、2 ... 10 V)可通过DIP开关设置,螺钉连接

价格:

扩展模块 - PLC-APT-UI-IN - 2906917

用于PLC logic逻辑模块(2代)的模拟量输入模块,单通道,信号类型(4 ... 20 mA、0 ... 20 mA、0 ... 10 V、2 ... 10 V)可通过DIP开关设置,直插式连接

价格:

扩展模块 - PLC-ASC-PT100-IN - 2906918

用于PLC logic逻辑模块(2代)的Pt 100/Pt1000温度测量变送器,单通道,信号类型(Pt100、Pt1000)可通过DIP开关设置,螺钉连接

价格:

扩展模块 - PLC-APT-PT100-IN - 2906919

用于PLC logic逻辑模块(2代)的Pt 100/Pt1000温度测量变送器,单通道,信号类型(Pt100、Pt1000)可通过DIP开关设置,直插式连接

价格:

扩展模块 - PLC-ASC-UI-OUT - 2906920

用于PLC logic逻辑模块(2代)的模拟量输出模块,单通道,信号类型(4 ... 20 mA、0 ... 20 mA、0 ... 10 V、2 ... 10 V)可通过DIP开关设置,螺钉连接

价格:

扩展模块 - PLC-APT-UI-OUT - 2906921

用于PLC logic逻辑模块(2代)的模拟量输出模块,单通道,信号类型(4 ... 20 mA、0 ... 20 mA、0 ... 10 V、2 ... 10 V)可通过DIP开关设置,直插式连接

价格:
6 结果
 

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555