产品列表——用于通讯的电涌保护器

筛选

23条结果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_INTERFACE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_ARRESTER_CLASS_ACC_IEC_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGNTYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_PROTECTIVE_ELEMENT_CURCUIT_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DIRECTION_OF_ACTION_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_HIGHEST_CONTINUOUS_OPERATING_VOLTAGE_UC_STR, helpText=, helpImageUrl=]

电涌保护器 - DT-LAN-CAT.6+ - 2881007

EA级(CAT6A)电涌保护装置,适用于千兆以太网(至10 Gbps),令牌环,FDDI/CDDI,ISDN和DS1。 适用于以太网供电(PoE+)“模式A”和“模式B”。 RJ45连接插头带单独的接地电缆,与NS 35 DIN导轨卡接便可实现接地连接。

价格:

电涌保护器 - DT-TELE-RJ45 - 2882925

电涌保护插座,用于模拟和数字电信接口的保护(VDSL最高达50 Mbps)。 连接:RJ45(RJ12/RJ11)和COMBICON插拔式螺钉连接器。 或者,也可以卡接到DIN导轨上。

价格:

电涌保护器 - DT-TELE-SHDSL - 2801593

带电涌保护的连接插头,适用于两个SHDSL电信接口(端口)。 连接:RJ45(RJ12/RJ11)和插拔式螺钉连接器(COMBICON)。 或者,也可以卡接到DIN导轨上。

价格:

电涌保护器 - TAE-TRAB FM-NFN-AP - 2749628

表面安装式TAE接线盒 (NFN),用于模拟和数字电信接口的电涌保护(VDSL至50 Mbps,短路径 (< 300 m) 至100 Mbps)

价格:

电涌保护器 - D-FM-A/RJ45-BB - 2818795

电涌保护适配器,用于模拟量电信接口的保护 连接: RJ45孔式连接器

价格:

电涌保护器 - D-DS1-A/RJ45-BB - 2838050

电涌保护连接器,用于T1/E1系统的保护。 连接: RJ45孔式连接器

价格:

电涌保护连接器 - CTM 1X2-110AC - 2838539

LSA-PLUS插头(COMTRAB CTM)用于浮地信号电路,用于模拟和数字通信接口(至42 Mbps)双线的保护。 额定电压:110 V AC

价格:

电涌保护连接器 - CTM ISDN - 2838555

LSA-PLUS电涌保护插头(COMTRAB CTM),用于ISDN So接口的1对导线的保护。

价格:

电涌保护连接器 - CTM 2X1-180DC-GS-P - 2838623

LSA-PLUS保护插头(COMTRAB CTM),用于2个信号线的Powercross和粗电涌保护。 额定电压: 180 V DC

价格:

电涌保护连接器 - CTM 2X1-180DC-GS - 2838636

LSA-PLUS保护插头(COMTRAB CTM),模拟和数字通信接口(最高44 Mbps)的2条信号线路的粗电涌保护。 额定电压:180 V DC

价格:
23 结果

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555