信号隔离变送器系列

筛选

6条结果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_OUTPUT_SIGNAL_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_INPUT_SIGNAL_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_INPUT_SIGNAL_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SUPPLY_VOLTAGE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MEASUREMENT_RANGE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

隔离放大器 - MINI MCR-BL-I-I - 2810463

MCR 3端隔离放大器,用于模拟量信号的电气隔离,螺钉接线,输入信号: 0(4)mA... 20mA,输出信号: 0(4)mA... 20mA

价格:

隔离放大器 - MINI MCR-BL-U-I-4 - 2810492

MCR 3端隔离放大器,用于模拟量信号的电气隔离,螺钉接线,输入信号: 0V... 10V,输出信号: 4mA... 20mA

价格:

温度测量变送器 - MINI MCR-BL-PT100-I-NC - 2810489

MCR温度变送器,可组态,用于Pt 100温度传感器,测量范围-50°C...200°C,螺钉连接

价格:

温度测量变送器 - MINI MCR-BL-PT100-I-LP-NC - 2810609

可组态回路供电温度变送器,用于Pt 100温度传感器,测量范围为-150°C...300°C,螺钉安装

价格:

馈电隔离器 - MINI MCR-BL-RPS-I-I - 2810476

MCR馈电隔离,螺钉接线,输入信号: 0(4)..20mA,输出信号: (0)4...20mA

价格:

信号倍增器 - MINI MCR-BL-I-2I - 2810829

MCR 4端信号倍增器,用于模拟量信号的电气隔离和复制,螺钉接线,输入信号:4 mA ... 20 mA,输出信号2 x 4mA ... 20 mA

价格:
6 结果
 

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555