产品列表——传感器/执行器端子

筛选

37条结果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_RAIL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

DIN导轨类型

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_RIGID_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_CURRENT_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

额定电流

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_VOLTAGE_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

额定电压

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_LEVELS_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_COLOR_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

颜色

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_GROUNDING_FOOT_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_CONNECTIONS_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

连接数

传感器/执行器端子 - DIK 1,5 - 2715966

传感器/执行器端子, 接线方式: 螺钉连接, 横截面: 0.2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, 厚度: 6.2 mm, 颜色: 灰色, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

传感器/执行器端子 - DIK 1,5 BU - 2716059

传感器/执行器端子, 接线方式: 螺钉连接, 横截面: 0.2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, 厚度: 6.2 mm, 颜色: 蓝色, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

传感器/执行器端子 - DIK 1,5-LA 24GN/O-M - 2715762

传感器/执行器端子, 接线方式: 螺钉连接, 横截面: 0.2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, 厚度: 6.2 mm, 颜色: 灰色, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

传感器/执行器端子 - DIK 1,5-LA 24RD/O-M - 2715856

传感器/执行器端子, 接线方式: 螺钉连接, 横截面: 0.2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, 厚度: 6.2 mm, 颜色: 灰色, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

传感器/执行器端子 - DIK 1,5-LA 24RD/O-U - 2715681

传感器/执行器端子, 接线方式: 螺钉连接, 横截面: 0.2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, 厚度: 6.2 mm, 颜色: 灰色, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

传感器/执行器端子 - DIK 1,5-LA 24RD/U-O - 2715995

传感器/执行器端子, 接线方式: 螺钉连接, 横截面: 0.2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, 厚度: 6.2 mm, 颜色: 灰色, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

传感器/执行器端子 - DIK 1,5-LA 24GN/U-O - 2715733

传感器/执行器端子, 接线方式: 螺钉连接, 横截面: 0.2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, 厚度: 6.2 mm, 颜色: 灰色, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

传感器/执行器端子 - DIKD 1,5 - 2715979

传感器/执行器端子, 接线方式: 螺钉连接, 横截面: 0.2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, 厚度: 6.2 mm, 颜色: 灰色, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

传感器/执行器端子 - DIKD 1,5 BU - 2716101

传感器/执行器端子, 接线方式: 螺钉连接, 横截面: 0.2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, 厚度: 6.2 mm, 颜色: 蓝色, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

传感器/执行器端子 - DIKD 1,5-TG - 2774237

传感器/执行器端子, 接线方式: 螺钉连接, 横截面: 0.2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, 厚度: 6.2 mm, 颜色: 灰色, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:
37 结果

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555