产品列表——耐高温端子

筛选

5条结果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_RIGID_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_RIGID_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_CURRENT_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

额定电流

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MIN_RIGID_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MIN_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MIN_RIGID_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_VOLTAGE_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

额定电压

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_COLOR_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

颜色

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MIN_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

直通式接线端子 - SSK 0525 KER-EX - 0501059

直通端子,接线方式: 螺钉连接,接线容量: 0.2 mm² - 4 mm²,24 - 12 AWG,厚度: 6.2 mm,颜色: 白色,安装方式: NS 32,绝缘材料: 陶瓷

价格:

直通式接线端子 - SSK 110 KER-EX - 0502058

直通式接线端子,连接方式:螺钉连接,横截面积:0.5 mm² - 10 mm²,20 - 8 AWG,厚度:8.4 mm,颜色:白色,安装方式:NS 32,绝缘材料:陶瓷

价格:

直通式接线端子 - SSK 116 KER-EX - 0503057

直通式接线端子,连接方式:螺钉连接,横截面积:0.5 mm² - 16 mm²,20 - 6 AWG,厚度:10.4 mm,颜色:白色,安装方式:NS 32,绝缘材料:陶瓷

价格:

直通式接线端子 - SSK 135 KER-EX - 0505055

直通端子,接线方式: 螺钉连接,接线容量 1 mm² - 35 mm², 18 - 2 AWG,颜色: 白色,安装方式: NS 32,绝缘材料: 陶瓷

价格:

直通式接线端子 - REKORD KER-EX - 0551054

直通式接线端子, 接线方式: 螺钉连接, 连接量: 2, 横截面:0.5 mm² - 16 mm², AWG: 20 - 6, 厚度: 10.2 mm, 颜色: 浅褐色, 安装方式: NS 32

价格:
5 结果
 

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555