微型端子

微型端子

小端子、大优势

使用微型端子,即使在极其狭小的空间内也能通过不同的安装方式轻松接线。

返回至 直插式连接

类别

搜索范围 微型端子

显示该分类下的所有产品

采用直插式连接技术的微型端子符合机器、开关设备和控制柜设计的微型化发展趋势。微型端子虽然外观小巧,但仍具有CLIPLINE complete系列产品的一些优点,比如配有标准化的桥接件、标识和测试配件等。

优势

  • 设计紧凑、安装灵活,节省空间
  • 所有接线点均已标识,清晰明了
  • 采用标准化桥接件,电位分配更轻松
  • 设计紧凑的微型电位分配器,节省电位分配空间
  • 提供适用于所有常规测试探针的测试选项
  • 插拔式解决方案,可实现模块化布局并大大节省时间

MPT微型端子

带桥接功能的微型端子  

带桥接功能的微型端子

适用于NS 15 DIN小型导轨的MPT微型端子具有如下优势:

  • 采用标准化桥接件,电位分配更轻松
  • 为接线点提供大面积标识区域,标识排列更清晰
  • 适用于2.3 mm测量探针的测试孔
  • 插拔式端子可实现模块化布局
  • 提供外形相同的接地端子

接线容量:
MPT 1.5/S…  0.14 mm²至1.5 mm²
MPT 2.5…     0.14 mm²至4 mm²

MP微型端子和微型电位分配器

可灵活安装的微型端子和微型电位分配器  

可灵活安装的微型端子和微型电位分配器

MP微型端子可以实现灵活安装:

  • 安装在NS 15 DIN小型导轨上
  • 使用安全销直接安装
  • 使用锁紧法兰旋入式安装

端子具有如下特征:

  • 测试孔
  • 带自黏式标识条的标识
  • 接线容量:0.14 mm²至1.5 mm²

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555