适用于PROFINET的管理型交换机

适用于PROFINET IRT的交换机

功能强大,传输速度快

为PROFINET应用提供最大传输速率的以太网交换机。

搜索范围 适用于PROFINET的管理型交换机

显示该分类下的所有产品

采用合适的菲尼克斯电气工业以太网交换机,可以增强PROFINET应用的实时功能。智能管理型交换机和PROFINET IRT交换机能够高速传输大量数据,同时保持卓越的实时性。

优势

  • 采用快速以太网或千兆以太网端口,传输数据流量更大,速度更快
  • 符合IT标准并支持自动化协议,可为用户提供最佳支持
  • 支持Web管理、SNMP和PROFINET设备,交换机功能监控和组态更轻松
  • 检测PROFINET数据包并以优先级快速转发

用于PROFINET应用的管理型交换机

用于PROFINET网络的智能管理型交换机和IRT交换机  

PROFINET工业以太网交换机

智能管理型交换机和PROFINET IRT交换机内置PROFINET IO设备,尤为适用于PROFINET一致性等级B和C的网络。该交换机可通过PC Worx和STEP 7进行完全组态和诊断。

交换机采用介质冗余协议(MRP),确保在网络发生故障时切换时间不超过200 ms。

链路层发现协议(LLDP)则可自动确定网络拓扑结构。

适用于PROFINET等级B网络的智能管理型交换机

带智能管理型交换机的PROFINET网络  

执行PROFINET设备功能的智能管理型交换机

智能管理型交换机采用薄型或扁平型设计,所有端口均支持快速以太网或千兆以太网。

除上述PROFINET功能,智能管理型交换机还支持适于EtherNet/IP™应用的特殊组播过滤功能。可利用过滤和查询功能向相关设备发送数据。从而,有效降低网络负载并增加网络的稳定性。

适用于PROFINET等级C网络的IRT交换机

使用PROFINET IRT交换机进行诊断和距离测量  

光纤路径的诊断和长度测量

PROFINET IRT交换机采用ERTEC技术,在PROFINET等级C网络中可实现最佳的实时性能。

此外,这些交换机可用于诊断PROFINET光纤路径并将诊断数据传输到控制器。从而实现主动维护,提高可用性并减少停机时间。

IRT交换机的PROFINET设备信息界面还可提供两个设备间的距离信息。

IP67 IRT交换机支持推挽式连接技术(AIDA),可在控制柜和现场直接使用。

PROFINET交换机一览

 智能管理型交换机IRT交换机
传输速度10/100/1000 Mbps10/100 Mbps
报警触点
温度范围0°C ... +60°C-25°C ... +60°C
电源电压18 ... 32 V DC(冗余)18.5 ... 30.2 V DC(冗余)
过滤功能  
服务质量
VLAN
组播/IGMP侦听
冗余  
快速生成树(RSTP)
MRP管理器/客户端是/是是/是
快速环网检测(FRD)
大型树支持
管理功能  
端口配置、统计和使用
链路层发现协议(LLDP)
地址冲突检测(ACD)
自动化协议  
PROFINET一致性等级BC
PROFINET IO设备
EtherNet/IP™,
可扩展的组播过滤
资质/认证  
海事认证取决于型号
防爆认证取决于型号

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555