通过以太网供电

合二为一

合二为一

使用以太网供电设备,只需一根电缆即可同时传输数据和电力。

返回至 工业以太网

类别

搜索范围 通过以太网供电

显示该分类下的所有产品

在系统中不方便接线的区域安装设备时,无需单独使用电源电缆。采用菲尼克斯电气的以太网供电(PoE)设备,通过以太网电缆即可实现电力与数据传输。

优势

  • 减少接线工作,简化了设备安装
  • 基于IEEE 802.3的标准化,支持非专有应用
  • 操作简单,可快速改装现有系统

大型网络,简化接线

带以太网供电设备的网络拓扑  

带以太网供电设备的网络结构

您需要简化复杂网络的布线吗?您可以使用以太网供电设备:

  • 无需额外使用电源设备,节省相关的安装成本。
  • 只需一根电缆便可安装摄像头、IP电话或WLAN接入点。
  • 配合模块化千兆级交换机,FL IF PSE模块可连接多达16台PoE设备到一台交换机上。

轻松集成摄像头

带8个高性能PoE端口(30 W)的工业以太网交换机  

带8个高性能PoE端口的工业以太网交换机

采用高性能FL SWITCH 1708 M12 POE以太网供电交换机,能够快速轻松地将千兆摄像头集成到现有网络中。该设备外形坚固,防护等级达IP67,适用于恶劣的工业环境。无需控制柜或其他供电设备,即可将PoE设备接入网络。

优势:

  • 8个高性能PoE端口,每端口支持30 W输出,48 V DC输入,符合IEEE 802.3at标准
  • 9720字节的巨型帧
  • -40°至+75°C的宽温范围
  • 实现高可用性和诊断功能的冗余电源和报警触点

 

适合网络不断扩展的应用

非管理型PoE交换机  

带4个PoE端口和两种供电电压的非管理型交换机

使用一根以太网电缆同时传输电力和数据,节省了安装成本。

FL SWITCH 1001T-4POE是带有四个高性能PoE端口的非管理型交换机,可满足不断增长的应用需求。

  • 4个高性能PoE端口,每端口支持30 W输出,48 V DC输入,符合IEEE 802.3标准
  • -40°C到75°C的宽温范围
  • 两种供电电压(24 V DC和48 V DC),适于全新和现有应用
  • 实现高可用性和诊断功能的冗余电源和报警触点

 

无需PoE接口即可轻松连接终端设备

PD1001 PoE分离器  

PoE分离器——本地分离数据信号和电源

使用FL PD 1001 PoE分离器,无需PoE接口,如WLAN、蓝牙接入点、控制器或I/O站点,即可轻松将终端设备可连接至PoE接口上。该分离器可在本地分离数据信号和电源,实现非以太网供电设备在远程站点经济、高效的安装。

  • 千兆级传输速度,支持PoE和PoE+,应用广泛
  • 耐用型金属外壳和宽温范围,适于极端环境条件
  • 网络端口采用了向上和向下的出线方式,设备可以安装到扁平的控制柜中
  • 输出功率可达21 W
  • 输出电压24 V DC,适于控制柜应用
  • 符合IEEE 802.3af/at

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555