冗余模块

PRP冗余模块

网络冗余,有效提高系统可用性

用于并行网络冗余的PRP冗余模块可在发生故障时实现零时间切换(零时间自愈)。

返回至 工业以太网安装技术

类别

搜索范围 冗余模块

显示该分类下的所有产品

故障安全性能对网络十分重要。用于并行网络冗余的PRP冗余模块可在发生故障时实现零时间切换(零时间自愈), 确保网络的高可用性。

优势

  • 无需配置轻松实现网络高可用性
  • 发生故障时,零时间切换,保证连续运行
  • 发生网络故障或单个网络组件故障时,不会丢包
  • 符合IEC 61850-3和IEEE 1613标准,适用于恶劣的电磁、静电和气候环境
  • 不支持PRP协议的设备可集成至并行网络,提高网络可用性

高可用性网络

并行冗余协议(PRP)支持零自愈时间的数据通信,最大化网络可用性。PRP网络冗余在两台设备之间采用两条相互独立的有源路径连接。

发送方使用两个独立的网络接口,同步发出相同的数据。此后,冗余控制协议确保接收方仅使用第一个数据包并丢弃第二个。如果只收到一个数据包,接收方即可发现另一条路径发生了故障。

并行冗余协议网络结构示例  

使用PRP冗余模块实现并行网络冗余

用途广泛

PRP适用于PROFINET、IEC 61850、EtherNet/IP™、DNP3、IEC 60870-5-104和Modbus/TCP等以太网协议以及Ethernet Layer 2以上协议。

PRP标准化网络冗余可独立于现有网络拓扑和冗余机制使用。冗余方式适合所有能源、化工、制药工程和过程技术行业以及敏感生产系统。

PRP冗余模块提高网络可用性

用于创建冗余网络的PRP模块(连接以太网电缆)  

用于创建冗余网络的PRP模块

使用菲尼克斯电气的FL RED冗余模块,无需任何配置即可轻松创建高可用性的PRP并行网络。调试期间,只需确保组件根据设备颜色编码正确连接即可。无需繁琐的配置即可将不支持并行冗余协议的以太网设备集成到网络中,提高整个网络的可用性。

此外,该模块还提供LED诊断指示灯及干接点信号功能,确保并行网络调试和运行正常。

冗余模块满足IEC 61850-3和IEEE 1613标准的极端电磁、静电和环境要求,因而适用于能源系统。此外,宽域电源确保系统即使在电源电压波动的情况下也能可靠运行。

FL RED冗余模块一览

带两个RJ45冗余端口的冗余模块带两个LC FO冗余端口的冗余模块
FL RED 2003 E PRPFL RED 2001E PRP 2LC
传输速度10/100 Mbps10/100 Mbps
接口配置

2个RJ45端口作为冗余端口
1个RJ45端口用于终端设备

2个LC FO(多模)端口作为冗余端口
1个RJ45端口用于终端设备
温度范围-40°C ... +70°C-40°C ... +70°C
电源电压20 V DC ... 48 V DC20 V DC ... 48 V DC
认证和标准符合IEC 61850-3和IEEE 1613符合IEC 61850-3和IEEE 1613
冗余PRPPRP

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555