楼宇安装壳体

楼宇安装壳体

适用于楼宇自动化的电子模块壳体

BC系列设计巧妙:可自由选择PCB连接技术和总线连接器。

返回至 电子模块外壳

类别

搜索范围 楼宇安装壳体

显示该分类下的所有产品

菲尼克斯电气的楼宇安装壳体功能全面,灵活性强,并为系统连接树立了新标准。壳体符合DIN 43880标准,可确保在常用分线盒上的应用安全可靠。

优势:

  • 多种PCB连接技术和设计宽度可选,实现最大灵活性
  • 采用HBUS连接器,无需破坏拓扑结构,即可快速安装和更换模块
  • 可在三个方向安装PCB,设备开发自由度更高
  • 多种盖板可选,适应多种设备需求
  • 安装简单快速,节省时间

全面的灵活性

全面的灵活性  

可灵活选择各种连接技术

实现灵活性的新方法——使用新型模块化上部壳体。可自由决定在哪些位置留出较大安装空间,并根据具体应用设计上部壳体。为首款可按需定制的外壳。

  • 壳体外形设计符合DIN 43880标准要求,适用于配电板设备安装
  • 通过可外部插接的高位总线连接器,可并联和串联单个模块
  • 集成多种连接技术

合适的PCB连接技术

合适的PCB连接技术  

自由选择合适的PCB连接技术

BC系列可自由选择PCB连接技术,功能全面。多种接线区域可供选择:

  • 接线区域较小的BC...U11——COMBICON compact的理想选择
  • 接线区域较大的BC...U22——适用于传统连接方式或数据连接器

多种盖板型号

多种盖板型号  

盖板型号齐全适用各种设备

作为BC系列的核心理念,通用性也融入了盖板设计之中。透明或灰色的盖板可以满足大部分电子装置的要求,并可密封。

  • 盖板颜色多样,另有透明盖板
  • 盖板可密封

适用于Raspberry Pi电脑的壳体

适用于Raspberry Pi电脑的RPI-BC系列壳体  

适用于Raspberry Pi电脑的RPI-BC系列壳体

RPI-BC DIN导轨壳体专用于容纳Raspberry Pi电脑。壳体内的Raspberry Pi板旁可容纳更多的PCB, 从而集成更多元件和电路。

  • 总宽度:107.6 mm
  • 适用于Raspberry Pi A+, B+, B2
  • 可安装在墙上或DIN导轨上
  • 可与HBUS和BC系列壳体配套使用

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

快速选型

为您的个性化应用配置产品和解决方案。

电子模块壳体

服务


模块化BC壳体系统

用于楼宇自动化的壳体系统。