连接技术

连接技术

安全连接

适用于地面光伏系统的连接技术,操作简便,可靠耐用。

从光伏面板、汇流箱到逆变器,菲尼克斯电气可根据地面光伏系统的具体要求定制布线解决方案。

这些产品坚固耐用,易于安装。可现场组装的直流连接器,仅需几秒便可完成安装,无需采用特殊工具。专门定制的高质量电子元件,可在极端气候条件下延长系统使用寿命并提高系统性能。

优势

  • 导线线径从2.5到16 mm²不等,种类丰富,使用灵活
  • 采用抗紫外线辐射、耐高温和抗风化设计
  • 可承受高达1500 V的电压,满足未来应用需求
  • 采用创新的弹簧连接技术,无需特殊工具,即可实现可靠耐用的连接

连接和布线

直流连接器  

实现快速布线的创新型连接器

无需特殊工具,利用直流连接器的创新弹簧连接技术就可以安全可靠地连接线径为2.5至16 mm²的导线。

这样,现场组装更轻松快速。

配电

直流Y型分配器  

通过Y型分配器灵活分配组串电流

采用Y型分配器,光伏布线更灵活。只需一根光伏串行电缆,即可轻松地将相邻光伏组串连接至逆变器。

通过连接器进行安装同样可行。根据要求,可提供定制长度的电缆。

设备连接

汇流箱  

可靠传输信号、数据和电力

菲尼克斯电气提供穿板式连接器和壳体,可安全可靠地传输信号、数据和电力。

所有组件均由优质耐用的材料制成。这些组件经过实验室集中测试,可确保设备持久稳定地连接。

光伏面板和电源之间的无缝连接技术

连接器和电缆便于固定或灵活安装,适用于-40 °C至85 °C的温度范围。

用于光伏面板的直流连接技术

光伏面板和电源之间的无缝连接技术

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555