插座 - EV-T2M3SE12-3AC32A-0,7M6,0E10 - 1405214

充电装置插座出口,用于以交流电(AC)为电动车辆充电,与充电装置插头兼容, 2类, IEC 62196-2, 32 A / 480 V (AC), 12 V 锁定执行器, 芯线数, 长度: 0.7 m, 板后安装, 背面保护盖螺钉连接

价格:

总览

技术数据

附件

下载

产品图



接线图  

接线图
充电装置插座出口的引脚分配

结构框图  

结构框图
锁定执行器的结构图



图表  

图表
锁定执行器的锁定状态

尺寸图  

尺寸图
孔图



尺寸图  

尺寸图
尺寸图

示意图  

示意图
通过背面保护盖螺钉连接进行背面安装
附件系列 (EV-T2SC) 中的保护盖螺钉连接仅支持背面安装。板厚不得超过5 mm。从背面滑入的密封框架必须与外壳面板接触并与其平整面齐平,并且必须完全包住充电桩插座。



示意图  

示意图
通过背面保护盖螺钉进行正面安装
只有在已拆卸锁定执行机构时才能正面安装。我们建议使用无预制锁定执行机构的充电桩插座(EV-T2M3SE-...E0...,例如1621729)。
附件系列 (EV-T2SC) 中的保护盖螺钉连接仅支持背面安装。板厚不得超过10 mm。从正面滑入的密封框架必须与外壳面板接触并与其平整面齐平,并且必须完全包住充电桩插座。

示意图  

示意图
操作指南



示意图  

示意图
充电装置插头的检测

示意图  

示意图
安装位置



示意图  

示意图
背面安装面板厚度(最大50 mm,带菲尼克斯电气保护盖,最大22 mm)

示意图  

示意图
正面安装面板厚度(单位mm)



返回顶部

产品定义

产品类型 充电装置插座出口,用于以交流电(AC)为电动车辆充电,与充电装置插头兼容
型号 背面保护盖螺钉连接
标准/规程 IEC 62196-2
充电标准 2类
充电模式 模式 3,方案 B
连接方法方面的注意事项 压接连接,不能断开
返回顶部

尺寸

高度 96 mm
宽度 75 mm
深度 76.2 mm
孔径 60 mm x 60 mm
导线长度 0.7 m (交流电缆)
0.5 m (锁定执行器电缆)
电缆结构 5x 6,0 mm² + 2x 0,5 mm²
导线类型 芯线数
返回顶部

环境条件

环境温度(运行) -30 °C ... 50 °C
环境温度(存放/运输) -40 °C ... 80 °C
最高海拔 5000 m (海平面以上)
保护等级 IP44 (插拔式)
IP54 (带保护盖,见附件)
返回顶部

电气特性

最大充电功率 22 kW
充电电流类型 3相交流
相数 3
动力插针数量 5 (L1, L2, L3, N, PE)
大功率触点的额定电流 32 A
功率触点额定电压 480 V AC
信号触点数目 2 (CP, PP)
信号触点额定电流 2 A
信号触点额定电压 30 V AC
信号传输类型 脉冲宽度调节
连接方法方面的注意事项 压接连接,不能断开
返回顶部

机械特性

插/拔周期 > 10000
插入力 < 100 N
拔出力 < 100 N
返回顶部

安装

可用安装位置 板后安装
只有拆除电子锁后方能正面安装(见EV-T2M3SE…E00型)
安装位置的限制 只允许0至90度正面倾斜,见图示
锁定执行器的安装位置 顶部中央
保护盖螺钉连接 只可以后部安装
最大壁厚 最大 50 mm (后面板安装,充电桩插头的规范性最大规格)
最大 28 mm (背面安装,使用保护盖1405217时充电桩插头的规范性最大规格)
最大 10 mm (正面安装,使用锁定机构时)
安装孔直径 7.00 mm (ø)
返回顶部

设计结构

设计路线 标准
外壳颜色 黑色
定制型 根据客户要求提供
返回顶部

标识材料

标识材料 塑料
触点的表面材料 Ag
返回顶部

锁紧装置

锁定类型 插入后通过锁紧装置固定
锁定电压 12 V
锁定检测 可用
机械紧急解锁 可用
返回顶部

锁定执行器

电机的典型电源电压 12 V
电机可能的电源电压范围 9 V ... 16 V
用于锁定的典型电机电流 0.2 A
电机的最大反向电流 1 A
最大反向电流停留时间 1000 ms
建议的适应时间 600 ms
进入或退出路径之后的间歇时间 3 s
锁定检测的最大电压 30 V
使用寿命 > 10000次负载
环境温度(运行) -30 °C ... 50 °C
电缆长度 0.5 m
返回顶部

Environmental Product Compliance

REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS 环保使用期限 = 10;
更多有害物质的详情,请参考“下载区”内的“制造商声明”
返回顶部

分类

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27140800
eCl@ss 4.1 27140800
eCl@ss 5.0 27143400
eCl@ss 5.1 27143400
eCl@ss 6.0 27143400
eCl@ss 7.0 27449001
eCl@ss 8.0 27449001
eCl@ss 9.0 27144706
返回顶部

ETIM

ETIM 3.0 EC002061
ETIM 4.0 EC002061
ETIM 5.0 EC001321
ETIM 6.0 EC002898
ETIM 7.0 EC002898
返回顶部

UNSPSC

UNSPSC 6.01 30211923
UNSPSC 7.0901 39121522
UNSPSC 11 39121522
UNSPSC 12.01 39121522
UNSPSC 13.2 39121522
返回顶部

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈