Volver a la vista general

Borne de potencia de paso TW 95 con nueva tecnología de conexión T-LOX

Borne de paso TW 95 con tecnología de conexión T-LOX  

Borne de paso con tecnología de conexión T-LOX

Los bornes de paso TW 95 ofrecen con la nueva tecnología de conexión T-LOX una conexión de conductores fiable y cómoda para secciones de cable de 25 a 95 mm². La fijación del borne en la carcasa se realiza con una cuña de inversión sin herramientas.

Sus ventajas

  • Contacto seguro del conductor mediante la fuerza de contacto programada
  • Introducción rápida y cómoda de los conductores desde arriba
  • Se requiere poca fuerza para la conexión de conductores
  • Fijación rápida y sin herramientas a la pared de la carcasa

Características principales

  • Corrientes: hasta 232 A
  • Tensiones: hasta 1000 V (600 V UL)
  • Sección de cable: 25 mm² ... 95 mm²
  • 1 a 6 polos
  • Grosor de pared: 1 mm ... 5 mm

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Conectores

Servicio

Vídeo

Conexión de dispositivos para corrientes altas

Más información