Conectores para placa de circuito impreso con manejo por palanca

Conectar en un abrir y cerrar de ojos

Conectores para placa de circuito impreso con manejo por palanca

Phoenix Contact ofrece una nueva comodidad en la conexión de conductores. Los conectores para placa de circuito impreso de las series LPC/LPCH 6 combinan la fiabilidad de la conexión por resorte push-in con la elevada facilidad de manejo del accionamiento por palanca. Así se pueden conectar conductores con secciones hasta 10 mm² de manera más rápida e intuitiva que nunca.

Sus ventajas

  • Manejable de manera intuitiva mediante palanca de accionamiento de color
  • El principio por palanca sin herramientas permite la conexión y el aflojamiento de conductores con/sin puntera con ahorro de tiempo
  • Las posiciones de palanca inequívocas proporcionan una respuesta fiable sobre el receptáculo de bornes abierto o cerrado
  • La fuerza de contacto definida garantiza un buen contacto estable a largo plazo
  • Conexión push-in con ahorro de tiempo con la palanca cerrada

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020