Interruptores de protección de equipos CBMC

Se ajustan volando

Los productos pueden manejarse mediante un solo botón y ajustarse en pocos segundos: son sencillos e intuitivos.

El nuevo interruptor de protección de equipos electrónico CBMC se ha diseñado a medida de sus necesidades: combina una construcción compacta con la posibilidad de ajuste individual.

Para usted esto significa poder ajustar las corrientes de forma sencilla y flexible, ahorrar espacio y proteger de forma segura todas sus aplicaciones con un solo equipo.

Descripción del funcionamiento

Elementos de funcionamiento y posibilidades de rotulación en el interruptor de protección de equipos CBMC  

Los elementos del interruptor de protección de equipos multicanal CBMC

Ahora para proteger hasta cuatro canales contra sobrecargas y corrientes de cortocircuito de manera segura solo necesita un equipo: el interruptor de protección de equipos CBMC. Los canales pueden ajustarse individualmente en pasos de 1 A mediante los pulsadores LED de canal. Las variantes de los interruptores de protección de equipos permiten ajustes de 1-4 A o 10 A.Gracias a una construcción muy compacta, los equipos pueden utilizarse sin problema en instalaciones existentes.

Los interruptores de protección de equipos multicanal electrónicos ofrecen las siguientes posibilidades de funcionamiento y rotulación:

  1. Cuatro pulsadores LED de canal para cuatro canales independientes
  2. Posibilidades de rotulación para cada uno de los canales
  3. Posibilidad de rotulación para la identificación de equipos
  4. Bornes de conexión de los diferentes canales
  5. Contacto de indicación remota
  6. Alimentación 24 V DC

En el siguiente enlace encontrará más información sobre nuestros interruptores de protección de equipos multicanal CBMC, así como sobre cómo realizar pedidos.

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020

Servicio


Interruptores de protección de equipos CBMC

Compacto y ajustable individualmente