ICS cooling

Disipadores de calor pasivos y simuladores térmicos para cajas para electrónica ICS

Algunas cosas resultan mejores si se refrigeran.

Los disipadores de calor pasivos para cajas para electrónica de la serie ICS permiten el uso del equipo incluso con aplicaciones exigentes a nivel térmico. Además, Phoenix Contact le brinda su apoyo con exhaustivas simulaciones térmicas para un dimensionamiento óptimo del diseño de su placa de circuito impreso.

Sus ventajas

  • Los disipadores de calor pasivos permiten el uso del equipo con aplicaciones exigentes a nivel térmico
  • Numerosos simuladores térmicos permiten disponer los componentes de forma óptima en la placa de circuito impreso
  • Los disipadores de calor adaptados individualmente ofrecen un calentamiento fiable
  • Proceso de desarrollo simplificado: todos los servicios para su diseño de equipos individual

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020