Su voto a favor de SOLARCHECK RSD

Seguridad excelente

SOLARCHECK RSD ha ganado el premio GIT Sicherheit Award.

Descubra por qué este producto hace que trabajar en instalaciones fotovoltaicas resulte tan seguro.

Certificado del premio GIT Sicherheit Award  

SOLARCHECK RSD: ganador en la categoría Protección contra incendios, protección Ex y protección laboral

La desconexión automática de módulos fotovoltaicos SOLARCHECK RSD ha ganado el premio GIT Sicherheit Award en la categoría Protección contra incendios, protección Ex y protección laboral.

El premio a productos y sistemas especialmente innovadores en la técnica de seguridad lo otorgan anualmente las revistas GIT Sicherheit, GIT Security y Messtec Drives Automation de la editorial Whiley-VCH.

Previamente, el producto había sido nominado como finalista por un jurado neutral formado por representantes de BHE, TÜV, VDMA, ZVEI, integradores y usuarios. Más de 75.000 lectores de estas revistas impresas y las comunidades en línea correspondientes de git-sicherheit.de, git-security.com y pro-4-pro.com eligieron a los ganadores.

Atención tensión: peligro de muerte sin desconexión de módulos

Tensiones letales debido a la conexión en serie en instalaciones fotovoltaicas  

Tensiones letales debido a la conexión en serie

En un 95 % de las instalaciones fotovoltaicas, los paneles están conectados en strings en línea. En este caso, pueden generarse tensiones continuas con peligro de muerte de hasta 1000 voltios.

La desconexión para la protección contra descarga eléctrica es difícil: en el inversor o mediante interruptores DC adicionales se interrumpe el flujo de corriente, pero no la tensión.

La protección laboral solo se da si cada panel individual se desconecta automáticamente.

Máxima seguridad mediante la desconexión por módulos

Auto Rapid Shutdown  

Desconexión segura de módulos fotovoltaicos con tecnología inteligente

SOLARCHECK RSD posee funciones de diagnóstico y distingue entre distintos estados de servicio.

Según el principio Fail Safe, las divergencias del estado normal o una desconexión del inversor provocarán una desconexión automática de los módulos fotovoltaicos.

El estado seguro se logra sin necesidad de personal electricista. Incluso las personas, como instaladores de tejados o personal de limpieza, que no conocen las normas de seguridad y peligros, están protegidas.

La tecnología patentada Auto Rapid Shutdown es más fiable y rápida que cualquier estimación o intervención humana.

Desconexión de módulos fotovoltaicos SOLARCHECK RSD

SOLARCHECK RSD se compone de unidades para la desconexión de los distintos módulos fotovoltaicos y de unidades de arranque que permiten reanudar la marcha del sistema. Cada unidad de desconexión separa el correspondiente módulo de la unión de strings. La desconexión se ejecuta automáticamente en caso de error o al desconectar el inversor. Todo el lado de corriente continua de la instalación fotovoltaica se halla entonces como máximo en el rango de tensión baja de protección. Por lo tanto, no existe riesgo de una descarga eléctrica.

Topología de sistema de la desconexión de módulos fotovoltaicos  

Topología de sistema de la desconexión de módulos fotovoltaicos SOLARCHECK RSD

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020