Cajas de distribución para fibra óptica compactas para carriles

Transmisión de datos a alta velocidad lista para el futuro

Cajas de distribución para fibra óptica compactas para carriles

Las nuevas cajas de distribución de Phoenix Contact permiten una transmisión de datos en tiempo real segura a largo plazo. Las cajas de distribución con un diseño compacto y uniforme ofrecen un amplio espacio interior para la conexión segura de cables de fibra óptica.

Sus ventajas

  • Conexión de datos segura a largo plazo gracias a los componentes ampliamente probados
  • Hasta doce conexiones frontales Duplex y dimensiones compactas para tener más espacio en el armario de control
  • Bandeja Pigtail dimensionada de forma óptima y patentada para un empalme cómodo y radios de flexión compactos
  • Menor tiempo de montaje gracias al preconfeccionado listo para el empalme
  • Manejo frontal intuitivo y diseño del armario de control claro gracias al diseño Phoenix Contact uniforme

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020