THERMOMARK PRIME

Rotule allí donde desee

Con los sistemas de impresión móviles de Phoenix Contact podrá diseñar tareas y procesos de trabajo de forma más independiente y flexible.

La identificación inequívoca y extensa de todos los componentes, equipos e instalaciones en la industria cada vez va cobrando mayor importancia. Los nuevos sistemas de impresión móviles THERMOMARK PRIME y THERMOFOX aportan soluciones para todos los requisitos del marcado industrial. Imprima la identificación necesaria en el escritorio o directamente in situ en su aplicación.

Sus ventajas

  • Software de a bordo: fácil entrada de datos gracias a la pantalla táctil y software de marcado completamente integrado
  • Energía de a bordo: equipados con una gestión de la energía y baterías de alta potencia cambiables y recargables
  • Uso versátil: la gran cartera de materiales incluye múltiples productos para distintos campos de aplicación de la identificación industrial

Los nuevos sistemas de impresión móviles de Phoenix Contact reaccionan con soluciones innovadoras y a medida a la diversidad de requisitos de la identificación industrial. Descubra más sobre la flexibilidad y eficiencia con que se pueden rotular bornes, conductores y cables, equipos e instalaciones.

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020