Bloques de distribución listos para conectar con conexión push-in

Desembalar, conectar y listo

Al utilizar bloques de distribución push-in ahorrará espacio y tiempo en la distribución de potencial.

Recibirá los bloques de distribución PTFIX con conexión push-in listos para conectar con diferentes números de polos y clases de montaje. Pueden utilizarse inmediatamente y ampliarse a discreción. De este modo, PTFIX proporciona una distribución de corriente de carga y de mando flexible y económica.

Sus ventajas

  • Bloques listos para usar para un rápido montaje sin puenteo manual y con un ahorro de tiempo de hasta el 80 %
  • Diseño flexible en su aplicación mediante distintas opciones de montaje con un ahorro de espacio de hasta el 50 %
  • Conexión con ahorro de tiempo de conductores pretratados y rígidos mediante la tecnología de inserción directa push-in sin herramientas

Bloques de distribución push-in listos para usar: desembalar, conectar, ¡y listo!

Bloques de distribución push-in listos para usar
Instalación intuitiva y seguraSimplemente enchufar directamente sin herramientasAmpliación individual

Los bloques de distribución y de alimentación con 4, 6, 12 y 18 puntos de embornaje, así como las placas individuales con dos puntos de embornaje, están disponibles para una instalación intuitiva y segura en once colores.

La reducción de hasta el 50 % de las fuerzas de inserción permite enchufar fácil y directamente cables rígidos y flexibles con puntera a partir de 0,25 mm².

Los bloques de distribución pueden alinearse y ampliarse, comprobarse y rotularse individualmente con el accesorio del sistema CLIPLINE complete.

Clases de montaje: montaje adhesivo, montaje directo o montaje sobre carril longitudinal y transversal

Tome su propia decisión: en los bloques de base pueden encajarse los distintos adaptadores de montaje y bridas según su correspondiente aplicación.

¿Quiere saber más?

Haciendo clic en el siguiente botón accederá a la sección de productos de bloques de distribución push-in.

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020