Suministro de agua potable

Suministro de agua potable

Automatización completa

Descubra soluciones fascinantes desde la obtención de agua primaria hasta la distribución en la red local.

Regresar a Aplicaciones y soluciones

Categorías

  • Obtención de agua
    Obtención de agua

    Monitorice y regule su tratamiento de agua potable: con soluciones desarrolladas por Phoenix Contact.

  • Eliminación de sólidos en suspensión
    Eliminación de sólidos en suspensión

    Con las soluciones de Phoenix Contact podrá regular la unidad de dosificación en función del caudal del agua y registrar todos los valores de medición relevantes.

  • Oxidación
    Oxidación

    Phoenix Contact ofrece sistemas redundantes desde el nivel de campo hasta el nivel de control para controlar y monitorizar de forma fiable el proceso de la oxidación.

  • Desinfección, descalcificación, tratamiento de aguas barrosas
    Desinfección, descalcificación, tratamiento de aguas barrosas

    Para ello, Phoenix Contact le ofrece productos y soluciones que cumplen las disposiciones legales y los elevados requisitos exigidos a la calidad del agua.

La calidad del agua potable está sometida a elevados requisitos legales. Los explotadores de plantas de regeneración de agua tienen la responsabilidad de garantizar la seguridad de suministro de la población y cumplir las condiciones marco legales. La calidad variable del agua primaria y la protección de los recursos hídricos frente a impurezas enfrentan a los explotadores una y otra vez ante nuevos retos.

Phoenix Contact ofrece un sistema completo para garantizar un tratamiento, guardado y una distribución del agua fiables.

Vista general: suministro de agua potable

Vista general: suministro de agua potable

Soluciones seguras para el suministro de agua potable: desde la obtención de agua hasta la distribución de agua potable

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020