Luces de señalización para la automatización de vías navegables

Vista general

Esclusa con instalación de señales  

Soluciones de iluminación para vías navegables

  • Los explotadores y las empresas de instalación de señalizaciones para vías navegables se hallan ante el reto de garantizar un funcionamiento continuo.
  • Phoenix Contact ofrece sistemas adaptados entre sí para todo tipo de tareas de señalización.
  • Las luces de señalización resistentes al agua de mar pueden integrarse sin problemas en redes existentes y en el entorno de automatización.

Aplicación

Instalación de señales  

Instalación de señales para el tráfico marítimo

Para la regulación del tráfico de vías navegables las instalaciones de señalización se encargan en todo tipo de emplazamientos de un funcionamiento seguro y fiable. La señalización se instala p. ej. en vías navegables interiores, entradas del puerto, desvíos marítimos, puntos estrechos con regulación de carril en un solo sentido o esclusas. En este caso, las instalaciones forman parte de un entorno de automatización a menudo complejo.

Además de una instalación sencilla y rápida, sobre todo resulta decisivo un funcionamiento fiable y la máxima disponibilidad posible del equipo de señalización. Tanto para un mantenimiento óptimo como para la preservación de pruebas, el comportamiento de funcionamiento debe ser comprensible en todo momento.

Solución

Luces de señalización marítimas  

Integración sin problemas en el entorno de automatización

Phoenix Contact ofrece productos y sistemas para una automatización completa de las señalizaciones en vías navegables. Estos abarcan desde la luz LED individual hasta una solución global.

Las luces se acoplan y accionan en la red mediante una interfaz de bus. Como respuesta desde la luz se envía un Condition Monitoring (monitorización del estado) al proyecto de control. Esto significa por ejemplo una comparación en tiempo real mediante el estado nominal y real de la instalación. El proyecto de control también tiene integrada la evaluación de los mensajes de diagnóstico y estado de todas las luces conectadas.

Tanto para la integración sencilla de la señalización como para sistemas de control complejos, Phoenix Contact ofrece la solución adecuada incluidos todos los componentes: desde la fuente de alimentación con protección contra sobretensiones integrada pasando por el nivel de campo, la técnica de control y la infraestructura de red hasta el nivel de control.

Además, gracias a la larga experiencia con los usuarios o con las asociaciones e instituciones por especificar pueden desarrollarse funciones precisas para las luces.

Topología de una solución de señalización  

Estructura de una solución de señalización para instalaciones de esclusas

Sus ventajas

  • Fácil integración de las luces de señalización mediante la tecnología de bus y la ampliación con funciones adicionales
  • Integración en sistemas de control disponibles con protocolos Ethernet estandarizados
  • Adaptación flexible a los requisitos de la aplicación gracias al hardware escalable

Productos

DescripciónReferenciaCódigo
Luz de señalización marítimap. ej. CSD-SL 300 WH2701785
Sistema de alimentación ininterrumpidap. ej. QUINT-UPS/ 24DC/ 24DC/102320225
Módulo de seguridad para el sistema de E/S Axiolinep. ej.: AXL F LPSDO8/3 1F2702171
Infraestructura de red para diseñar redes de alta disponibilidad como eje centralp. ej.: FL Switch SMCS 8GT2891123
DescripciónReferenciaCódigo
Luz de señalización marítimap. ej. CSD-SL 300 WH
Sistema de alimentación ininterrumpidap. ej. QUINT-UPS/ 24DC/ 24DC/10
Módulo de seguridad para el sistema de E/S Axiolinep. ej.: AXL F LPSDO8/3 1F
Infraestructura de red para diseñar redes de alta disponibilidad como eje centralp. ej.: FL Switch SMCS 8GT

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020
Referrer: