Conexión de generadores

Conexión de generadores

Para el mejor rendimiento

Con las soluciones para la conexión de generadores conseguirá la máxima disponibilidad y productividad de las instalaciones fotovoltaicas.

Regresar a Instalaciones al aire libre

Categorías

Los planificadores e instaladores se hallan ante el reto de conseguir la máxima disponibilidad y rendimiento de las instalaciones fotovoltaicas. En este caso, como factores importantes cabe citar la agrupación y la distribución de corrientes de string, la protección de módulos individuales frente a daños debidos a rayos y sobretensiones y el control del rendimiento de la instalación.

Las cajas de conexión de generadores (CCG) de Phoenix Contact cumplen estos requisitos en una carcasa con ahorro de espacio. Con nuestro sistema de monitorización para corrientes de string fotovoltaicas podrá reaccionar inmediatamente ante averías y pérdidas de potencia, incluso en caso de fallo de strings individuales.

Sus ventajas

  • Análisis orientado a la aplicación para un posicionamiento óptimo de la protección contra sobretensiones
  • Bajos costes y poco esfuerzo de cableado
  • No se precisa ninguna fuente de alimentación separada en campo
  • Instalación con ahorro de espacio gracias a una construcción compacta
  • Medición de tensión hasta 1500 V DC

Conexión y protección

Bloque de bornes híbrido  

Poco esfuerzo de cableado gracias a los bornes especiales

Una amplia gama de productos de todo tipo de bornes ofrece la solución adecuada para cada caso de aplicación. Los bornes para fusible resultan adecuados para la protección de strings individuales de corrientes de retorno.

Los bornes de diodos resultan muy adecuados para el uso de una capa fina fotovoltaica, mientras que el bloque de bornes híbrido conduce hasta cuatro strings sin esfuerzo de cableado adicional.

Protección frente a sobretensiones

Protección contra sobretensiones para instalaciones fotovoltaicas  

Protección contra sobretensiones fiable para instalaciones fotovoltaicas

Las instalaciones al aire libre fotovoltaicas están especialmente sometidas a peligros de las corrientes de rayo y sobretensiones debido
a su superficie y ubicación expuesta.

Con los descargadores de corrientes de rayo y los dispositivos de protección contra sobretensiones de Phoenix Contact contribuirá y aumentará considerablemente la disponibilidad de su instalación. Los descargadores cumplen las normas EN 50539-11 y UL 1449 3rd ed para protección contra sobretensiones en instalaciones fotovoltaicas y han sido aprobados por KEMA.

Supervisión de corrientes y tensiones de string

Módulos de medición de corriente  

Monitorización de instalaciones fotovoltaicas en el nivel de string

Con ayuda de los sensores Hall, el módulo de medición de corriente determina sin contacto los parámetros de sus instalaciones fotovoltaicas y los transfiere al módulo de comunicación. Se dispone de variantes con 4 y 8 canales.

Con el módulo de medición de tensión podrá medir tensiones continuas hasta 1500 V. El módulo resulta adecuado tanto para mediciones en sistemas fotovoltaicos conectados a tierra como aislados.

Fuente de alimentación

Convertidores DC/DC  

Convertidores DC/DC compactos con funcionalidad básica para la fotovoltaica

Gracias a los nuevos convertidores DC/DC con funcionalidad básica para la fotovoltaica podrá alimentar sus cajas de conexión de generadores directamente desde la instalación al aire libre.

De este modo, ahorrará costes de instalación y aumentará la eficiencia del sistema. Gracias al diseño compacto y al elevado rendimiento, el convertidor DC/DC también puede utilizarse en cajas de distribución pequeñas.

Conversión y supervisión de corrientes de cables colectivos

Convertidores de corriente  

Control de cables colectivos DC en instalaciones fotovoltaicas

Con los convertidores de corriente AC/DC universales se monitorizan cables colectivos DC hasta 600 A. En este caso, no debe interrumpirse el cable a controlar.

Los transformadores de corriente permiten una conversión de corrientes alternas para distintas relaciones de transmisión. Con los equipos de medición de energía postconectados, se pueden registrar y mostrar parámetros directamente en el armario de control.

Gestión de parques

Los datos de los participantes del parque pueden emitirse mediante interfaces RS-485 serie y transmitirse de forma inalámbrica a la gestión de parques central. Puesto que nuestro sistema Radioline permite la ampliación de redes enmalladas, los participantes pueden comunicarse entre sí mediante estaciones de repetidores/esclavos.

Supervisión de strings fotovoltaicos

Con el módulo de medición podrá medir hasta ocho corrientes continuas y un valor de tensión continua al mismo tiempo. En la construcción completa puede operar ocho módulos de medición en un módulo de comunicación.

El cable de comunicación de 2 conductores sirve al mismo tiempo como suministro de energía de los módulos de medición. No es necesaria una fuente de alimentación adicional. El transductor de medida universal permite medir corrientes continuas y alternas en cables colectivos.

Supervisión de strings fotovoltaicos

Desde los cables de strings hasta colectivos, Phoenix Contact ofrece un control fiable de instalaciones fotovoltaicas

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020