Concepto modular de caja de conexión de generadores para instalaciones de techo FV

Vista general

Set FV de 2x1 strings con tecnología de conexión SUNCLIX  

Set FV con tecnología de conexión SUNCLIX

  • Las cajas de conexión de generadores se utilizan en instalaciones de techo para agrupar y proteger strings y, dado el caso, separar los módulos del resto del sistema.
  • Hay disponible una gran gama de cajas para conexión de generadores para instalaciones de techo de forma inmediata y las soluciones específicas para el cliente se crean en un corto plazo.
  • Las soluciones cumplen la norma para combinaciones de equipos de conmutación de baja tensión y disponen de la declaración de conformidad CE.

Aplicación

La energía solar es una fuente esencial de energía renovable. Las energías renovables se están consolidando cada vez en más países como la principal fuente de producción de energía. La reducción de los costes del sistema hacen que las instalaciones fotovoltaicas de generación de energía sean atractivas desde una perspectiva medioambiental y también que cada vez sean más competitivas a nivel económico en comparación con los productores de energía convencionales.

Los acumuladores estacionarios de batería en combinación con las instalaciones FV son cada vez más económicos y hacen que el uso de instalaciones descentralizadas de generación de energía sea más flexible.

Para poder proteger bien los diferentes componentes de la instalación como los módulos FV, los inversores o los acumuladores de batería contra sobretensiones, es necesario usar cajas de conexión de generadores, conocidas como sets FV. Además, en función del modelo, los sets FV se pueden separar del sistema de generación con un interruptor de bomberos o un seccionador de carga.

Solución

Set FV con prensaestopas y tecnología de conexión push-in  

Set FV con prensaestopas y tecnología de conexión push-in

Phoenix Contact ofrece una serie de sets FV distintos, diseñados de manera que estén listos para la instalación y por lo tanto tengan la posibilidad de conexión inmediata.

Para la conexión de los strings FV, los sets FV están equipados con pasamuros SUNCLIX o con prensaestopas en bornes push-in en función del modelo.

Los conectores SUNCLIX y los bornes push-in combinan las ventajas de una instalación fácil y una conexión fiable y libre de mantenimiento.

Set FV con tecnología de conexión SUNCLIX  

Set FV con tecnología de conexión SUNCLIX

Todos los sets FV vienen equipados de serie con un elemento para la compensación de presión. Este dispone de una membrana especial que es permeable al aire pero no al agua. Esta es una protección eficaz contra una humedad excesiva del aire y, por lo tanto, evita la condensación en el set FV.

Por supuesto, en todos los sets FV se cumple la norma de combinaciones de equipos de conmutación DIN EN 61439-2.

Si no encuentra el set FV adecuado para su aplicación en la vista general de productos, no lo dude y póngase en contacto con su distribuidor. Gracias a un volumen de prestaciones óptimamente afinado, se pueden ofrecer en muy poco tiempo variantes que tienen cabida en el espectro de soluciones.

Sus ventajas

  • Amplia gama de cajas de conexión de generadores en existencias
  • Creación en poco tiempo de soluciones específicas para el cliente
  • Conexión libre de mantenimiento de strings FV con conexión SUNCLIX o tecnología de conexión push-in
  • Instalación y puesta en marcha rápidas
  • Combinación de equipos de conmutación normativa gracias a la aplicación de la norma DIN EN 61439
  • Asesoramiento orientado a la aplicación

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020

Servicio


Configuración individual de juegos FV

Se diseñan listos para la instalación y pueden conectarse inmediatamente.

Abrir el formulario
Referrer: