Inversores de módulos

Inversores de módulos

Instalación simplificada

Con el sistema de conexión podrá conectar sus inversores de módulos en el lado AC y DC de forma universal.

Los inversores de módulos se montan directamente en los módulos fotovoltaicos. De este modo, las sombras u otros eventos que reducen la potencia ya no juegan ningún papel para otros módulos. De este modo, puede conseguirse una productividad claramente superior.

Del mismo modo, ya no son necesarias las conexiones complicadas de los módulos. ¿Está buscando una tecnología de conexión universal y fácil de instalar para su inversor de módulos? El sistema de conexión para inversores de módulos de Phoenix Contact se ha desarrollado especialmente para satisfacer sus requisitos. Puede preconfeccionarse según sus requisitos para conseguir una instalación fácil para el usuario mediante plug and play en la obra.

Sus ventajas

  • Cara enchufable codificada de tres polos (protección contra inversión de polaridad)
  • Máxima fiabilidad mediante contactos SUNCLIX
  • Posibilidad de uso de inversores de módulos con una potencia de salida de 500 W
  • Sistema de conexión universal para el lado AC y DC de su inversor de módulos

Conexión de equipo

Microinversores en la aplicación  

Los mejores rendimientos en el nivel del módulo gracias a los inversores de módulos

Con los conectores DC SUNCLIX como conectores para equipos para inversores de módulos o para la confección en campo también conseguirá en el lado de los módulos un elevado rendimiento y la mejor calidad.

Tecnología de unión AC

Tecnología de conexión AC para microinversores  

Distribuidores en Y AC especiales para el uso de inversores de módulos

Los conectores AC-Y constan de dos conexiones de 3 polos, que se unen entre sí a través de la línea principal (Trunk Line) sin permitir confusión de polos.

El lado de acoplamiento también dispone, junto al alojamiento de la Trunk Line, del alojamiento de la Drop Line, que sirve como conexión al inversor.

Conexión a la red

Conexión a la red para microinversores en la aplicación  

Los conectores de conexión a la red permiten la alimentación de corriente a la red

Los conectores de alimentación de red representan el elemento de unión entre el sistema fotovoltaico y la red.

Dependiendo de la construcción del sistema, la conexión a la red puede efectuarse a través del lado del conector o del lado de acoplamiento del conector AC-Y. El extremo libre del conductor se coloca en una caja de distribuidores o bien se conduce a través de un manguito para cables hacia la caja de conexiones doméstica.

Conectar inversores de módulos

Al utilizar inversores de módulos, cada módulo individual se acciona siempre en el punto de trabajo óptimo, sin importar si está parcialmente sombreado o no de forma temporal.

Utilizando inversores de módulos puede aumentarse la productividad de todo el sistema hasta un 20 % en comparación con las arquitecturas de inversores de string. Conecte sus inversores de módulos en el lado DC y AC con el nuevo sistema de conexión de Phoenix Contact.

Tecnología de conexión para inversores de módulos

Tecnología de conexión universal para el lado AC y DC de inversores de módulos

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020