Tecnología de conexión

Tecnología de conexión

Conectado de forma segura

La tecnología de conexión adecuada para su instalación al aire libre: duradera y fácil de conectar.

Desde el módulo fotovoltaico pasando por la caja de conexiones para generadores hasta el inversor: Phoenix Contact ofrece una gran variedad de soluciones de cableado realizadas a medida de los requisitos de instalaciones al aire libre fotovoltaicas.

Para ello, lo más importante es la duración y una instalación rápida y sencilla. Así, los conectores DC confeccionables in situ pueden montarse en un plazo de pocos segundos sin herramientas especiales. Los componentes adaptados entre sí y de alta calidad contribuyen de forma duradera a una alta disponibilidad de las instalaciones incluso bajo condiciones meteorológicas extremas.

Sus ventajas

  • Diversidad y flexibilidad gracias a las distintas secciones de cable de 2,5 a 16 mm²
  • Resistentes a los rayos UV, la temperatura y las tormentas
  • Orientados al futuro para tensiones hasta 1500 V
  • Conexión por resorte innovadora para conexiones duraderas y seguras sin herramientas especiales

Conectar y cablear

Conectores DC  

Conectores innovadores para un cableado rápido y sencillo

Con la innovadora conexión por resorte de los conectores DC pueden conectarse de forma fiable y segura cables de 2,5 a 16 mm² sin herramientas especiales.

Esto permite una confección especialmente fácil y rápida in situ.

Distribución

Distribuidores en Y DC  

Distribución flexible de las corrientes de string gracias al distribuidor en Y

Los distribuidores en Y todavía ofrecen más flexibilidad en el cableado fotovoltaico. Guíe strings adyacentes con tan solo una línea de strings de forma fácil y rentable hasta el inversor.

Además, pueden equiparse con conectores. Bajo demanda se suministran longitudes de cable específicas para el cliente.

Conexión de equipos

Conexión de generadores  

Conexión segura de señales, datos y potencias

Phoenix Contact ofrece modelos de conectores y carcasas para la transmisión segura de señales, datos y potencias.

Todos los componentes están elaborados con materiales de alta calidad y robustos. Todos han sido sometidos a intensos exámenes de laboratorio y garantizan una conexión segura y duradera de sus equipos.

Tecnología de conexión continua del módulo fotovoltaico hasta la alimentación

Los conectores y los cables permiten una instalación fija o flexible y resultan adecuados para un rango de temperatura de -40 °C a +85 °C.

Tecnología de conexión DC para módulos fotovoltaicos

Tecnología de conexión continua del módulo fotovoltaico hasta la alimentación

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020