Volver a la vista general

Ensayo de materiales

Determinación del índice de oxígeno según DIN ISO 4589-2

Junto al ensayo de toxicidad de gases combustibles y al ensayo de la densidad de gases combustibles, la determinación del índice de oxígeno es la prueba para la protección contra incendios más importante para componentes electromecánicos y electrotécnicos. Con este método de ensayo se determina la concentración de oxígeno mínima de una atmósfera ambiental necesaria para que un material pueda seguir combustiéndose de forma independiente bajo condiciones determinadas. Se observan la duración de la combustión (< 180 s) y el trayecto de combustión (< 80 mm).

Las poliamidas no reforzadas utilizadas en los bornes para carril de Phoenix Contact con la clase de protección contra llamas UL 94 V0 alcanzan un índice de oxígeno del > 32 %. Estos excelentes resultados contribuyen a lograr calificaciones y clasificaciones sobresalientes tanto en las normas nacionales que expiran como en la norma europea EN 45545-2.

Clasificación de combustibilidad según UL 94/EN 60695-11-10

Estructura del ensayo según UL 94  

Estructura del ensayo según UL 94

El estándar UL 94 (armonizado con las instrucciones de ensayo según EN 60695-11-10) describe los ensayos de combustibilidad, que han obtenido especial importancia para la electrotécnica. El punto más importante es el comportamiento en fuego. La clasificación se realiza en UL 94 HB (Horizontal Burning) o UL 94 V (Vertical Burning). De la estructura del ensayo se deduce que las calificaciones UL V0/1/2 poseen un valor superior a la calificación 94 HB.

UL 94 V0/1/2
Después de la preparación, la barra de ensayo se sujeta en vertical y se expone varias veces a la llama, 10 segundos cada vez. Entre cada exposición a la llama, se mide el tiempo transcurrido hasta que se apaga la barra de ensayo. A continuación, se evalúan los tiempos de poscombustión y el comportamiento de goteo.

Los plásticos utilizados en los bornes para carril de Phoenix Contact alcanzan en el ensayo vertical la máxima clasificación UL 94 V0 con un grosor de pared de 0,25 mm.

UL 94 V0UL 94 V1UL 94 V2
Duración de la combustión después de cada flameado≤ 10 s≤ 30 s≤ 30 s
Duración de combustión total tras 10 flameados≤ 50 s≤ 250 s≤ 250 s
Tiempo de incandescencia después del 2º flameado≤ 30 s≤ 60 s≤ 60 s
Combustión completanonono
Inflamación del algodón debajo de la pieza de ensayonono

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020