Cableado de campo eficiente con cajas de distribución

Cableado de campo eficiente con cajas de distribución

Concepto de instalación escalable

Disponibilidad máxima a través de modularidad.

Sus ventajas

  • Se reduce el espacio necesario, el peso y los costes del cableado de campo
  • Aumento de las reservas para las ampliaciones de instalaciones con el mismo espacio
  • Proceso sencillo y seguro de pedido gracias a un número unívoco de artículo
  • Paquete de homologaciones global y disponibilidad
  • Apoyo de planificación y colocación específicos de proyectos
  • Solo hay una persona de contacto para conceptos avanzados

Aplicación

Cajas de conexión de dispositivos de campo en una instalación química  

Cajas de conexión de dispositivos de campo en una instalación química

En instalaciones técnicas de procedimientos, las señales convencionales analógicas y binarias son las formas de señales usadas más a menudo. En función de la instalación se recogen cientos y hasta miles de señales en el campo y se conectan con los diferentes pares de hilos en las tarjetas de E/S de la técnica de mando central. Esta transmisión de señales es la más manejable y diagnosticable. Sin embargo, el cableado clásico paralelo también precisa más espacio en la caja de campo.

Los diferentes cables de sensores se recogen en cajas de conexión de campo, denominadas cajas de distribución (junction boxes) y se llevan hacia la sala central de conexiones a través de cables principales de alta tensión (trunks). Los planificadores y los explotadores de instalaciones se enfrentan siempre a nuevos retos en el cableado de campo en plantas químicas para ahorrar espacio y así dinero. Los mismo es válido para planificadores y explotadores de instalaciones modulares o plataformas en alta mar y para los denominados buques FPSO (unidades flotantes de almacenamiento y transferencia).

A esto se le suma el requerimiento de colocar los componentes de instalación de tal forma que se ahorre peso y dejando a la vez reservas suficientes para posibilitar ampliaciones de la instalación en el futuro.

Solución

Phoenix Contact le ofrece para todas las aplicaciones técnicas de proceso además de una gama muy amplia de bornes para carril una serie de cajas de acero inoxidable que se han desarrollado específicamente para las áreas con riesgo de explosión.

CLIPLINE complete  

El ancho de construcción reducido ahorra espacio

Bornes para carril con una mayor densidad en muy poco espacio

Con la serie de bornes para carril CLIPLINE complete se recopilan más de 90 años de experiencia. Para el cableado de campo en la técnica de procesos y procedimientos, junto con la técnica probada de conexión por tornillo también hay una innovación disponible: la tecnología push-in.

Con este borne para carril obtendrá un cableado claro y que ocupa poco espacio. Evita la inserción incorrecta y ofrece, por ejemplo, con la serie PT 1,5 /S… con un ancho de distribución de 3,5 mm todavía una capacidad de conexión de 1,5 mm² –esto ahorra espacio en el carril y permite reducir la caja–.

Caja de acero inoxidable con nuevo concepto de brida  

Caja de acero inoxidable con nuevo concepto de brida

Caja de acero inoxidable con un toque especial

Las nuevas cajas de acero inoxidable se distinguen además de por el paquete global de admisión por un rango amplio de temperatura de +140 °C a -55 °C. Puede elegir entre los diferentes tipos y tamaños de caja (de 100 x 100 x 80 mm a 1000 x 1000 x 300 mm) así como diversas construcciones (0 a 4 bridas, tapa, puerta).

El nuevo concepto de brida de la caja logra con la misma estabilidad una reducción del peso de un mínimo del 10 % en comparación con las cajas convencionales.

Cajas de distribución premontadas y listas para conectar  

La solución todo en uno ahorra hasta un 30 % de espacio

Cajas de distribución premontadas y listas para conectar

Si lo desea, le facilitaremos cajas de acero inoxidable equipadas al completo como soluciones completas. Las cajas se equipan con bornes para carril en función de sus requisitos. Esta combinación reduce el tamaño de construcción en un 30 % en comparación con las cajas de conexión convencionales. Esto ahorra peso, espacio y costes en todo el cableado de campo. Solo tiene que decidir si desea ahorrar espacio (alta mar) o dejar una reserva adicional para ampliaciones de instalaciones (por ejemplo, las plantas químicas).

Estaremos encantados de elaborar con usted el concepto óptimo de cableado y, si lo desea, le facilitaremos todo desde una misma fuente (ya sea de uno o varios proveedores), en todo el mundo, con puntualidad y de forma individual para su proyecto –solo tiene que preguntarnos–.

Nuestros productos

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020