Volver a la vista general

Distribuidores de clasificación compactos: Schluchseewerk prepara las instalaciones de conmutación para el futuro

Vista general

Central de acumulación por bombeo de Waldshut  

Central de acumulación por bombeo de Waldshut: la sala de máquinas se encuentra justo a la orilla del Rin

  • Schluchseewerk AG es, con sus cinco centrales de acumulación por bombeo, uno de los principales actores del sector de las centrales hidráulicas del alto Rin.
  • Al modernizar las instalaciones de conmutación resultaba necesario optimizar también el manejo del sistema distribuidor de clasificación. Para hacerlo, se eligió el sistema distribuidor de clasificación PTRV de Phoenix Contact.
  • Este permitió mejorar claramente el manejo. También resultaba necesario adaptar las instalaciones nuevas, las ampliaciones y las modernizaciones al nuevo sistema distribuidor de clasificación.

Perfil del cliente

Fundada en 1928 y con su sede actual en Laufenburg, Schluchseewerk AG es una de las mayores empresas de centrales de acumulación por bombeo en Europa. Las cinco centrales de acumulación por bombeo juntas alcanzan una potencia de 1862 megavatios. La parte regenerativa de los flujos naturales es de 400 millones de kilovatios/hora cada año.

Aplicación

Dietmar Kastner, jefe del departamento de electrotecnia de Schluchseewerk AG  

Dietmar Kastner de Schluchseewerk AG ha dirigido la modernización de la tecnología de control

Desde Kühmoos, situada al nivel de Hotzenwald, se controlan los juegos de máquinas de las cinco centrales eléctricas de acumulación por bombeo y se gestionan todas las cuencas y los embalses del Rin. Aquí se encuentra la instalación de conmutación de 220/380 kV de 1966/67 que alimenta la red europea a través de la corriente procedente de las centrales eléctricas de Säckingen y Wehr.

Cuando la tecnología de control de Kühmoos cumplió los 20 años de servicio, aumentó el índice de fallos. Además, cada vez resultaba más difícil encontrar repuestos de los componentes defectuosos. Por eso, era necesario incorporar una nueva tecnología de control. El responsable de la tecnología eléctrica de estos trabajos fue Dietmar Kastner, jefe del departamento de electrotecnia en el ámbito de los activos. Desde su sede en la administración central de Laufenburg se planificaron y coordinaron las medidas de modernización y nueva construcción. "El objetivo de las medidas de modernización era hacer frente al dilema de la sustitución y actualizar la técnica de las instalaciones", resume Kastner.

Solución

Modernización del distribuidor de clasificación en Schluchseewerk AG  

Schluchseewerk AG realizará la modernización de los distribuidores de clasificación bajo su propia responsabilidad

La conexión de las señales al distribuidor de clasificación resultaba hasta el momento extremadamente difícil a causa de la tecnología Termi-Point. Sin una herramienta especial, que solo funcionaba con aire comprimido, no se podía realizar la conexión. Si fallaba la conexión de aire comprimido, se debía adquirir primero un compresor.

A esto había que añadirle que, a causa de la construcción y el peso de la herramienta especial, la manipulación in situ resultaba difícil y lenta. La consecuencia era que se producían una y otra vez contactos doblados que provocaban cortocircuitos entre los puntos de embornaje.

Después de que los técnicos inspeccionaran varios sistemas distribuidores de clasificación, Schluchseewerk AG se decidió por las bornas de marshalling PTRV de Phoenix Contact. En comparación con las alternativas, destacaba en particular la construcción compacta del sistema. Además ofrece otras ventajas: con los insertos de color, el usuario puede adaptar las marcas a sus procesos operativos o representar las normas de los colores de conductores, DIN VDE 0815, IEC EN 69100, en el sistema distribuidor de clasificación. Los bornes están equipados con un orificio de comprobación de 2,3 mm, de manera que se pueden emplear puntas de medición estándar para la comprobación.

Sistema distribuidor de clasificación PTRV  

El sistema distribuidor de clasificación PTRV precisa un 20 por ciento menos de espacio en el armario de control

La construcción compacta del sistema PTRV. permitió reducir el espacio en el armario de control con respecto a la solución anterior en aprox. un 35 por ciento. De esta forma no se reducen los armarios de control pero Schluchseewerk AG dispone de mucho más espacio reservado para las futuras ampliaciones. La moderna tecnología de conexión push-in de los bornes permitió disminuir claramente el tiempo necesario para el montaje in situ. Gracias a la estructura del sistema, se evitan los fallos por contactos doblados o cortocircuito entre los contactos. La seguridad para el personal in situ es ahora mayor gracias a la protección contra contactos accidentales de los bornes. Ahora, se pueden conectar también señales con un potencial de hasta 250 V, algo que antes no era posible por motivos de seguridad.

Conclusión

La tecnología y el manejo de PTRV convenció a Schluchseewerk AG a la hora de modernizar con éxito Kühmoos. "El manejo del nuevo sistema distribuidor de clasificación PTRV se ha mejorado con respecto a la tecnología anterior. En los puntos en los que ahora basta un destornillador pequeño para conectar los hilos, antes era necesaria una pistola de aire comprimido para la conexión", explica Kastner.

Ahora, también se están sustituyendo en otras plantas los sistemas distribuidores de clasificación por el sistema PTRV. Además, el sistema distribuidor de clasificación PTRV se prescribirá en las futuras aplicaciones que se externalicen.

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020