Glosario

Cada ámbito de negocio desarrolla su propio idioma y terminología, aunque sea solo para asignar un nombre a las tecnologías de nueva creación. Aquí encontrará explicaciones sobre los términos utilizados con más frecuencia en el ámbito de la electromovilidad.

ACCorriente alterna
CCSCombined Charging System: sistema enchufable de carga combinado en el que es posible tanto la carga AC como DC con tan solo una entrada de vehículo.
ComboDenominación antigua para el Combined Charging System
ConnectorConector de carga que se enchufa en el vehículo.
CPControl Pilot: denominación del contacto del dispositivo enchufable/del cable a través del que se transfieren las informaciones de comunicación.
DCCorriente continua
EVElectric Vehicle (vehículo eléctrico)
GB/TGeometría del conector para el mercado chino.
HPCHigh Power Charging: carga con potencias de 150 kW o más.
IC-CPDIn-Cable-Control and Protective Device (control en cable y dispositivo de protección)
OCPPOpen Charge Point Protocol: sirve para la comunicación entre el poste de carga y un sistema backend.
PHEVPlug-in Hybrid Electric Vehicle (vehículo eléctrico híbrido enchufable)
PlugConector de carga que se enchufa en el poste de carga.
PPProximity Pilot: contacto para determinar la capacidad portante de corriente del cable de carga y para activar el inmovilizador antirrobo.
Socket OutletToma de corriente de carga en el poste de carga a la que se conecta un vehículo mediante un cable de carga móvil.
Tipo 1Geometría del conector macho para el mercado americano y en parte para el mercado japonés.
Tipo 2Geometría del conector macho para el mercado europeo.
Vehicle InletToma de corriente de carga en el vehículo en la que se enchufa el conector de carga.

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020

Servicio