Sistemas enchufables de carga para distintas regiones

A escala internacional, se han establecido distintas geometrías de conectores de carga. Por un lado, estas se distinguen en los mercados internacionales de EE. UU., Europa y China. Y por otro lado, las caras enchufables también dependen del tipo de carga. Así, por ejemplo, el conector macho para la carga con corriente continua tiene un diseño distinto al conector macho para la carga con corriente alterna.

La matriz muestra una vista general de los distintos conectores de carga para vehículos y entradas de vehículo para los respectivos mercados de destino. Queda claro que Phoenix Contact ofrece la solución de producto adecuada para cada caso de aplicación en todo el mundo.

Sistemas enchufables de carga para distintas regiones

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020

Servicio

Descargas