Aplicaciones y soluciones para la electromovilidad

Aplicaciones y soluciones

Productos adecuados para cada aplicación

Desde el cargador de pared sencillo para el hogar hasta el poste de carga rápida en la autopista: comprendemos su aplicación.

Todas las soluciones de carga son más o menos complejas y exigen requisitos especiales en cuanto a potencia y volumen de funciones. Con nuestra amplia gama escalable le proporcionamos un paquete adecuado de componentes y software adaptados entre sí y le ayudamos en la planificación e integración.

Para una carga sostenible medioambientalmente ofrecemos todas las interfaces para la alimentación de energías renovables en sus postes de carga, así como su acoplamiento con la tecnología de control de red, la gestión de edificios y de energía.

Haga clic en los hotspots para más información sobre los campos de aplicación típicos, sus requisitos y su solución.

 
Hogares
Vehículos
Gasolineras y áreas de descanso
Aparcamientos y plazas de parking
Viviendas de alquiler
Empresa
Ciudades y municipios
Flotas
Hoteles, tiendas y restaurantes

Carga privada

Carga comercial

Carga pública

Producción de automóviles

¿Desea llevar a cabo su solución de carga con nosotros?

Envíenos ahora su solicitud y benefíciese de nuestros servicios:

  • Composición de los componentes de hardware y software adecuados
  • Fabricación de conectores de carga con su logotipo para una creación de marca universal
  • Extremo de los cables de carga bajo demanda con corte de nivel, confeccionado o compacto
  • Creación de esquemas de cableado verificados para una implementación sencilla y segura
  • Consideración de los estándares de carga, normas y leyes de medición y calibración actuales
  • Soporte para la integración en proveedores de servicios de facturación y sistemas de gestión de edificios y de energía

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020

Servicio

Descargas