Bechtle: aparcamiento para empleados con postes de carga para 50 vehículos eléctricos

Visión general

Aparcamiento para vehículos eléctricos de Bechtle  

En el nuevo aparcamiento de Bechtle AG, se podrán cargar 50 vehículos eléctricos

  • Bechtle AG, la empresa proveedora de sistemas de tecnología de la información más grande de Alemania, ha incorporado el tema de la electrificación de la flota de vehículos en su estrategia de sostenibilidad.
  • El nuevo aparcamiento incorpora 50 puntos de carga, alimentados a través de una instalación fotovoltaica instalada en el tejado.
  • Para afrontar las particularidades constructivas, RTB GmbH & Co. KG desarrolló una solución de carga con los componentes y la tecnología de carga de Phoenix Contact.
  • En la solución de carga para flotas del aparcamiento se tiene en cuenta la estructura de la flota electrónica de Bechtle.

Perfil del cliente

Rainer Kury y Torsten Kocher de Bechtle AG  

Rainer Kury (izquierda) y Torsten Kocher de Bechtle AG

Bechtle AG también desea electrificar su flota.

"Nuestro objetivo es aumentar la proporción de vehículos híbridos y eléctricos de la empresa hasta un 10 por ciento a medio plazo", explica Rainer Kury del departamento de comunicación empresarial de Bechtle. "El interés por el cambio aumenta sin cesar".

Aplicación

En el concurso para la construcción del nuevo aparcamiento de empleados se incluía la exigencia de opciones de carga para 50 vehículos eléctricos. Otros requisitos eran una fácil ampliación, la facturación de conformidad con la ley y un sistema de gestión de la energía para el uso de energías renovables.

Los modernos aparcamientos de varios pisos con estructura de acero no están atravesados por muros de carga, sino que su diseño abierto está caracterizado por las columnas verticales de acero y los refuerzos trasversales. En caso de incorporar una columna de soporte se precisaría una protección contra choques, lo que requeriría un cotizado espacio y daría lugar a costes adicionales. Por otro lado, falta la pared de soporte para la caja de pared. Por tanto, solo se ofrecían soportes de acero finos para montar los puntos de carga.

Estos puntos de carga debían ser seguros y fiables, además de encajar estéticamente en el todo arquitectónico. Las instalaciones eléctricas del ámbito comercial precisan además un examen regular. No obstante, los costes derivados no deben aumentar en función del número de puntos de carga.

Solución

Componentes de control y equipos de conmutación y protección en el armario de control central  

Componentes de control y equipos de conmutación y protección en el armario de control central

"El contratista general para la construcción del aparcamiento fue la empresa alemana Goldbeck“, comenta Rainer Kury. "En el aparcamiento solo se debía incluir lo necesario". Por tanto, el punto de carga solo incluye conectores de carga de tipo 2, un lector RFID para la identificación del usuario y los diodos emisores de luz locales para la indicación de estado. Los equipos de conmutación y protección, los sistemas de control de carga y los contadores de energía se integran en un armario de control central.

Torsten Kocher del departamento de Facility Management de Bechtle AG en Neckarsulm explica: "Como en el punto de carga en sí mismo no se incluyen componentes activos y productivos, su mantenimiento se reduce a un simple control visual y de funcionamiento". Si no se está cargando ningún vehículo, en el punto de carga no hay tensiones superiores a 12 V. El control de los equipos de conmutación y protección críticos se realiza en la sala técnica central.

En el sistema de control de carga, el especialista en electromovilidad RTB ha apostado por el empleo del sistema de control de carga EV Charge Control Basic de Phoenix Contact, en combinación con un sistema de supervisión de corriente de fuga DC EV-RCM. La combinación garantiza una alta disponibilidad y evita tareas de reparación innecesarias, gracias a una función de reinicio automática tras una corriente de fuga provocada por el vehículo. A través de la interfaz RS-485 de serie y del protocolo Modbus/RTU superior, se pueden activar los procesos de carga correspondientes tras una identificación correcta.

EV Charge Control Basic y contador de energía en el armario de control  

Mediante un PC, se controlan los sistemas de control de carga EV Charge Control Basic y el contador de energía en el armario de control

El registro de las corrientes y las tensiones de carga actuales, así como de la energía ya cargada, se realiza con el contador de energía EEM-350, también de Phoenix Contact. Es preferible que los equipos cuenten con la certificación MID. Esto hace que los contadores de energía permitan facturar los procesos de carga de acuerdo con los requisitos legales.

"En este sistema, hemos acoplado también la tecnología de control para aparcamientos que, por ejemplo, permite supervisar los aparcamientos y guiar a los usuarios de forma dinámica hasta la siguiente plaza libre del aparcamiento", añade Kocher. "Esto hace que resulte más cómodo aparcar".

Conclusión

Paneles solares en el tejado del aparcamiento de Bechtle  

Los paneles solares en el tejado del aparcamiento generan la energía necesaria para cargar los vehículos

Mediante la combinación de las competencias clave de las empresas participantes en los ámbitos de tecnología de control de aparcamientos, tecnología de carga y procesos de facturación, se logró implantar una solución que se adapta de forma óptima a la carga de la flota en el aparcamiento. Al hacerlo, se han tenido en cuenta todos los aspectos específicos de la construcción y el mantenimiento.

También se incorpora el uso optimizado de las energías renovables. “Nuestra instalación funcionó sin problemas desde el primer momento”, resume Torsten Kocher. "La solución RTB que empleamos, con los componentes de Phoenix Contact, goza de un grado de madurez que nos ayuda a ampliar nuestra flota electrónica".

¿Desea llevar a cabo su solución de carga con nosotros?

Envíenos ahora su solicitud y benefíciese de nuestros servicios:

  • Composición de los componentes de hardware y software adecuados
  • Fabricación de conectores de carga con su logotipo para una creación de marca universal
  • Extremo de los cables de carga bajo demanda con corte de nivel, confeccionado o compacto
  • Creación de esquemas de cableado verificados para una implementación sencilla y segura
  • Consideración de los estándares de carga, normas y leyes de medición y calibración actuales
  • Soporte para la integración en proveedores de servicios de facturación y sistemas de gestión de edificios y de energía

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020