Técnica de conexión para Ethernet con 10 Gigabit/s

Extremadamente rápido en el ámbito industrial

Extremadamente rápido en el ámbito industrial

Utilice nuestros conectores enchufables para una transmisión de datos con 10 Gigabit/s en el ámbito industrial.

Los procesos de automatización modernos exigen grandes cantidades de datos con una velocidad de transmisión en constante crecimiento. Disfrute de las ventajas de velocidades de transmisión de datos hasta 10 Gigabit/s en sus dispositivos e instalaciones. Así conseguirá una comunicación sin dificultades en toda la red de la empresa, desde la oficina a la máquina.

Sus ventajas

  • Comunicación de datos fiable gracias a componentes según el estándar CAT6A
  • Transmisión de datos rápida mediante velocidades de transmisión de datos de hasta 10 Gigabit/s
  • Cableado sencillo sin herramienta especial con conexión rápida IDC y PIERCECON
  • Gran seguridad de datos mediante conceptos de apantallado especiales y materiales de alta calidad
  • Gran flexibilidad mediante ejecuciones de carcasas versátiles para dispositivos y armarios de control

Conectores enchufables confeccionables M12 y RJ45

Conectores enchufables confeccionables M12 y RJ45 para 10 Gigabit/s  

Conectores enchufables confeccionables M12 y RJ45

Confeccionará el conector enchufable M12 y RJ45 para 10 Gigabit/s de Phoenix Contact de forma rápida y sencilla, directamente in situ: la conexión PIERCECON para el conector enchufable M12 y la conexión por desplazamiento IDC para el conector enchufable RJ45 lo hacen posible.

  • Sin pelar gracias a la técnica de conexión rápida
  • Distintos tipos de grados de protección IP20 o IP65/67

Conectores enchufables para dispositivos M12 y RJ45

Conectores enchufables para dispositivos M12 y RJ45  

Conectores enchufables M12 para sus dispositivos

Diseñe sus dispositivos con vistas al futuro e integre las interfaces para 10 Gigabit/s en sus dispositivos. Para ello seleccione la conexión adecuada:

  • M12 y RJ45 con conexión por soldadura para la placa de circuito impreso
  • M12 y RJ45 con conexión de cable apantallada
  • Adaptador de M12 a RJ45

Cables M12 y RJ45 preconfeccionados

Cables M12 y RJ45 preconfeccionados  

Cables M12 y RJ45 preconfeccionados

Según la aplicación tiene disponible cables para la zona Office y la utilización en entornos áridos. Haga su elección en el amplio programa estándar de cables de interconexión en IP20 e IP67. Si lo desea fabricamos también su solución individual:

  • distintas longitudes y variantes de cable
  • distintas combinaciones de conectores macho y hembra
  • embalaje y rotulación individuales

CAT6A: alta velocidad para la industria

Logotipo CAT6A  

CAT6A: alta velocidad para la industria

Como CAT6A se designan los componentes que, según IEC, cumplen con todos los requisitos para implementar por completo los 10 Gigabit/s en entornos industriales.

Todos nuestros productos para la conexión de dispositivos de 10 Gigabit/s se corresponden con estos requisitos. La ventaja: velocidad rápida de transmisión de datos e idoneidad industrial comprobada.

¿Desea saber más?

Haga clic en el siguiente botón e infórmese sobre el tema de la conexión de dispositivos
para datos, señales y potencia.

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020