Fabricación de grupos

Fabricación de grupos

Funcionamiento de la instalación eficiente

Le ofrecemos soluciones para una fabricación flexible y un tiempo de llegada al mercado reducido.

Paralelamente a la carrocería, se fabrica la unidad de accionamiento con motor, el engranaje, los ejes y el árbol de accionamiento. En este caso depende de un funcionamiento de la instalación eficiente. Para poder reaccionar a las necesidades cambiantes de los clientes y mantener el factor Time to Market reducido, la fabricación debe ser lo más flexible posible.

Para ello, Phoenix Contact ofrece soluciones de automatización descentralizadas que permiten el ahorro de espacio. Además, ofrecemos nuestro apoyo con productos de software y servicios para un rápido lanzamiento del producto.

Sus ventajas

  • Fabricación con optimización de la superficie mediante la integración de la técnica de la automatización descentralizada en la geometría de la instalación
  • Puestas en servicio rápidas mediante estándares de software abiertos y herramientas de parametrización de apoyo
  • Baja pérdida de potencia mediante tramos de cable cortos

Distribuidor de 24 V inteligente

Distribuidor de 24 V  

Solución para la alimentación y el diagnóstico fiables

La distribución descentralizada de la tensión de alimentación de 24 V reduce las pérdidas de potencia en las líneas y simultáneamente aumenta el número de los equipos que deben alimentarse.

Phoenix Contact ofrece para ello una combinación adecuada para una alimentación y un diagnóstico de alta calidad.

Puesta en servicio sencilla

Captura de pantalla del software de parametrización Lineworx  

Fácil parametrización con Lineworx

Una rápida puesta en servicio requiere una vista general adecuada de los parámetros que deben ajustarse, p. ej. velocidades, tiempos, áreas de medición y configuración IT.

El software de parametrización Lineworx analiza el programa de usuarios y guía al usuario a través del ajuste o la adaptación de su instalación.

Registro de señales descentralizado

Instalación en el campo con Axioline E PN  

Acoplamiento flexible a la red con Axioline E

Registre los datos de entrada y salida de la fabricación directamente en la instalación.

Con Axioline E puede lograrse un acoplamiento flexible a la red. Los módulos de E/S robustos en el índice de protección IP65/67 ofrecen además de distintas funciones digitales para cada red un maestro IO-Link.

Automatización descentralizada

La fabricación de unidades de accionamiento requiere mucho espacio. Por este motivo, los componentes de automatización deben poder integrarse en la instalación. La automatización descentralizada garantiza mediante módulos de función prefabricados una valiosa superficie de producción para el proceso con valor añadido.

La periferia, como los módulos de E/S en IP67, amplían la descentralización hasta el sensor apto para IO-Link. Con la comunicación punto-a-punto entre la conexión y el sensor/actuador podrá intercambiar datos tanto de servicio como de proceso.

Topología: Automatización descentralizada en la fabricación de grupos

La automatización descentralizada permite obtener una superficie de producción para el proceso con valor añadido

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020