Para la realización de sus requisitos relacionados con la seguridad apueste por los conocimientos especializados de nuestros expertos.
Como fabricante de máquinas, es decir, si planifica, construye, produce, modifica, completa o comercializa máquinas, debe cumplir los requisitos de la directiva de maquinaria y también especialmente los requisitos relativos a la seguridad y la fiabilidad de sistemas de control.
Nuestras medidas se basan en el ciclo de vida útil relativo a la seguridad de máquinas, según EN ISO 13849 y EN 62061. Esto significa que le apoyaremos en todo, de forma predecible y comprensible en la realización de sus necesidades relacionadas con la seguridad. De esta manera, usted, como responsable de la seguridad funcional, puede excluir todos los errores peligrosos y sistemáticos y trabajar así de conformidad con las normas.
Apoyo durante el ciclo de vida útil relativo a la seguridad de su instalación
Le apoyamos en cada fase del ciclo de vida útil relativo a la seguridad de su instalación: desde la evaluación de riesgos pasando por la validación hasta el marcado CE.
Aquí encontrará descargas con información detallada sobre las distintas fases, las medidas necesarias correspondientes y el apoyo que le ofrecemos.
Descripción | Idioma | Versión |
---|---|---|
Más allá de las fases: análisis de procesos Análisis del proceso para lograr la seguridad de máquinas |
inglés | 15.02.2011 |
Fase 0: Valoración de riesgos Determinación de las medidas necesarias para la disminución de riesgos |
inglés | 15.02.2011 |
Fase 1: Planificación de la seguridad Gestión de la seguridad funcional |
inglés | 15.02.2011 |
Fase 2: Especificaciones Elaboración y comprobación de las especificaciones técnicas de hardware y software. |
inglés | 15.02.2011 |
Fase 3: Planificación de la validación Planificación de las pruebas de función para las funciones de seguridad |
inglés | 15.02.2011 |
Fase 4: Realización Parametrizar y programar funciones de seguridad según las especificaciones técnicas |
inglés | 15.02.2011 |
Fase 5: Verificación Comprobación del diseño del hardware y software |
inglés | 15.02.2011 |
Fase 6: Simulación de códigos Simulación de la función de seguridad |
inglés | 15.02.2011 |
Fase 7: Validación Prueba de función, informe de verificación y validación, gestión de la configuración |
inglés | 15.02.2011 |
"$pageName" en