Reparación

Alta calidad y económico

Visiblemente más barato que la compra de un producto nuevo: con nuestras excelentes reparaciones ahorrará costes y mantendrá la calidad. Mucho más que una simple reparación: nuestro servicio de reparación engloba más opciones como el asesoramiento personalizado, consultado de estado o resultado de análisis. Utilice las múltiples posibilidades.

Sus ventajas

  • Procesamiento más rápido posible según sus disposiciones
  • Asesoramiento personalizado por empleados con experiencia
  • Información de fondo mediante análisis de base o detallado

De qué nos encargamos

Servicio de reparación de Phoenix Contact. ¿Qué puede esperar de él?

  • Comprobamos y reparamos productos defectuosos de manera gratuita durante la garantía.
  • Si lo desea obtendrá un análisis base gratuito. Ofrecemos un informe detallado del análisis a bajo coste.
  • Bajo consulta le ofreceremos información sobre el estado actual del procesamiento.

Formulario de devolución

¿Su producto es defectuoso? ¿No funciona como esperaba? Entonces descargue el formulario de devolución, rellénelo y adjúntelo a su devolución.

Formulario de contacto

¿Quiere saber en qué punto se encuentra el procesamiento? ¿Quiere saber más acerca de la disponibilidad de dispositivos de recambio o alquiler?

Envíenos un mensaje a través del formulario de contacto – ¡nos pondremos en contacto con usted de inmediato!

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020