Descargas de productos específicos

Filtro

Resultados de la búsqueda

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologación

  • Otras opciones
    Cerrar

    Homologación



109.564 resultados

IBS RL 24 ADAP-M23/T DI - 2734235

Ninguna imagen disponible

Canaleta de cableado - CD 40X100 CUS - 3240391

Ninguna imagen disponible

Canaleta de cableado, gris, compuesta por parte superior e inferior, ancho: 40 mm, altura: 100 mm, longitud: según indicaciones cliente

Canaleta de cableado - CD 40X40 CUS - 3240388

Ninguna imagen disponible

Canaleta de cableado, gris, compuesta por parte superior e inferior, ancho: 40 mm, altura: 40 mm, longitud: según indicaciones cliente

Canaleta de cableado - CD 40X100 BU CUS - 3240425

Ninguna imagen disponible

Canaleta de cableado, azul, compuesta de parte superior e inferior, ancho: 40 mm, altura: 100 mm, longitud: según las indicaciones del cliente

Elemento codificador - CS-SKBD - 2204147

Ninguna imagen disponible

Espiga codificadora, para codificación posterior, se inserta entre dos polos, ranura en la placa de circuito impreso: 1 mm, color: Rojo

Manual - UM EN CLIP PROJECT PLANNING 01 - 2992132

Ninguna imagen disponible

Manual

Manual - UM EN CLIP PROJECT MARKING 01 - 2992077

Ninguna imagen disponible

Manual

Placa de grabado - GPK/SK296X200X0.8 WH/RD - 0826837

Ninguna imagen disponible

Placa de grabado, Placa, blanco/rojo, sin rotular, rotulable con: P1 ENGRAVING UNIT, ENGRAVING UNIT, clase de montaje: pegado, superficie útil: 296 x 200 mm

Placa de grabado - GPK/SK296X200X0.8 GY/WH - 0826840

Ninguna imagen disponible

Placa de grabado, Placa, blanco/gris, sin rotular, rotulable con: P1 ENGRAVING UNIT, ENGRAVING UNIT, clase de montaje: pegado, superficie útil: 296 x 200 mm

Placa de grabado - GPK/SK296X200X0.8 YE/BK - 0826833

Ninguna imagen disponible

Placa de grabado, Placa, amarillo/negro, sin rotular, rotulable con: P1 ENGRAVING UNIT, ENGRAVING UNIT, clase de montaje: pegado, superficie útil: 296 x 200 mm

109.564 Resultados

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020