Firmware

Se familiarizará con las dependencias entre las versiones de hardware, firmware, herramientas y controladores.

Filtro

Resultados de la búsqueda

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologación

  • Otras opciones
    Cerrar

    Homologación



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_INTERFACE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

211 resultados

IBS IP RFC/LK/ILB-T - 2731364

Ninguna imagen disponible

Proxy - FL NP PND-4TX IB-LK - 2985929

Proxy para PROFINET-RT, funcionalidad G4, proxy INTERBUS para conductor de fibra óptica con switch de 4 puertos integrado

Control - AXC 1050 XC - 2701295

Axiocontrol para el sistema de mando directo de E/S Axioline. Con 2 interfaces Ethernet, rango de temperatura ampliado y posibilidad de programación conforme a IEC 61131-3. Completo con conector y superficie de rotulación.

Acoplador del bus - AXL F BK PN XC - 2701222

Acoplador de bus Axioline F para PROFINET, variante Extreme Conditions (incluido módulo de zócalo de bus y conector)

Acoplador del bus - AXL F BK ETH - 2688459

Axioline F, Acoplador de bus, Modbus/TCP(UDP), Hembra RJ45, velocidad de transmisión en el bus local: 100 MBit/s, índice de protección: IP20, incluidos módulo base de bus y conector Axioline F

Acoplador del bus - IL PN BK DI8 DO4 2TX-PAC - 2703994

Acoplador de bus PROFINET, 8 entradas 24 V DC, 4 salidas 24 V DC, 500 mA, completo con conectores para periferia

Control - ILC 151 ETH/XC - 2701141

Controlador Inline para el uso en condiciones ambientales severas, con interfaz Ethernet para el acoplamiento a otros mandos o sistemas, y posibilidad de programación según IEC 61131-3, completo con conector y superficie de rotulación.

Tarjeta de evaluación - TPS-1 EVA BOARD - 2700881

Tarjeta demo para el chip de protocolo PROFINET TPS-1

Acoplador del bus - AXL F BK ETH XC - 2701949

Axioline F XC, Acoplador de bus, Modbus/TCP(UDP), Hembra RJ45, Variante Extreme Conditions, velocidad de transmisión en el bus local: 100 MBit/s, índice de protección: IP20, incluidos módulo base de bus y conector Axioline F

Acoplador del bus - AXL F BK SAS - 2701457

Axioline F, Acoplador de bus, Ethernet (IEC 61850, MMS, GOOSE), Hembra RJ45, velocidad de transmisión en el bus local: 100 MBit/s, índice de protección: IP20, incluidos módulo base de bus y conector Axioline F

211 Resultados

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020