Tecnologías

Soluciones que apasionan

Soluciones que apasionan

Manténgase al corriente: convénzase de nuestras innovadoras soluciones tecnológicas.

Categorías

  • Advanced Shielding Technology
    Advanced Shielding Technology

    Apantallamiento absolutamente seguro de conectores M8 y M12 con el concepto de apantallamiento exclusivo Advanced Shielding Technology de Phoenix Contact.

  • Estándares de comunicación industriales
    Estándares de comunicación industriales

    Junto a los desarrollos en el ámbito de OPC UA, las nuevas tecnologías TSN, SPE/APL, 5G están forjando el estándar de comunicación del futuro, que será común para todos los fabricantes.

  • Fuentes de alimentación y SAI
    Fuentes de alimentación y SAI

    Phoenix Contact Power Supplies GmbH agrupa en el centro de Paderborn las competencias en el entorno de las tecnologías de fuentes de alimentación.

  • Identificación industrial
    Identificación industrial

    Marcado permanente e inequívoco de todos los componentes relevantes como bornas, conductores, cables o también equipamientos.

  • Industrial Wireless
    Industrial Wireless

    Descubra las posibilidades de los sistemas inalámbricos industriales para su aplicación.

  • Montaje en placas de circuito impreso
    Montaje en placas de circuito impreso

    Infórmese aquí sobre los campos de aplicación de los distintos tipos de montaje así como sobre sus requisitos y ventajas.

  • PLCnext Technology
    PLCnext Technology

    PLCnext Technology es la base de la nueva plataforma de mando abierta de Phoenix Contact.

  • PROFICLOUD
    PROFICLOUD de Phoenix Contact

    PROFICLOUD es la solución en la nube profesional para la industria.

  • PROFINET
    PROFINET

    El sistema Ethernet en tiempo real: del especialista en cuanto a la comunicación industrial.

  • Protección contra sobretensiones
    Protección contra sobretensiones

    Phoenix Contact es uno de los pioneros en el desarrollo de equipos de protección contra sobretensiones.

  • Protección de dispositivos
    Interruptores de protección de dispositivos

    Con los interruptores de protección de dispositivos protegerá su material de servicio. De este modo solo se desconectan las zonas que están realmente afectadas por la sobrecarga.

  • Seguridad funcional
    Seguridad funcional

    La seguridad funcional reduce los riesgos que pueden ocasionar las máquinas. Phoenix Contact le explica cómo puede integrar la seguridad (Safety) de conformidad con la normativa en su aplicación.

  • Sistema de medición de corrientes de rayo
    Registro de las corrientes de rayo

    El sistema de medición de corrientes de rayo LM-S permite un registro y evaluación con antelación de descargas de rayo. Descubra cómo funciona el sistema y qué campos de aplicación son posibles.

  • Tecnología de relés
    Tecnología de relés

    Soluciones innovadoras en el ámbito de los relés.

  • Tecnología High Power Charging
    Tecnología High Power Charging

    Con la tecnología High Power Charging de Phoenix Contact podrá cargar la batería de un vehículo eléctrico para 100 km en tan solo de tres a cinco minutos.

  • Tecnologías de conexión
    Tecnologías de conexión

    Nuestras tecnologías de conexión se han concebido para la transmisión segura de datos, señales y potencia.

Quien hoy quiera ocupar una posición líder a nivel tecnológico, debe participar decisivamente de las tendencias y de los desarrollos actuales. Para Phoenix Contact las innovaciones son un puente que abre nuevos horizontes hacia el futuro. Ofrecemos las mejores conexiones desde el sensor hasta el sistema de control. Desde el borne para carril clásico pasando por conectores de máquinas protegidos contra los chorros de agua y Ethernet inalámbrica hasta soluciones para sistemas de control seguras: innovaciones que aportan más de lo que espera. Conozca de forma resumida las ventajas que ofrece el empleo de nuestras tecnologías.

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020